- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Dübeloptimierung
Optimieren Sie Ihre Anwendungen in der Befestigungstechnik
Kostenlose Ingenieurs-Beratung zur Optimierung Ihrer Anwendungs- und Befestigungstechnik.
Welche Dübel benutzen Sie? Und sind das auch die besten und zuverlässigsten für Ihre Hauptanwendungen? Optimieren Sie jetzt mit unseren Experten Ihre Anwendungen in der Befestigungstechnik.
Mehr Effizienz bei weniger Kosten
In einem gemeinsem Termin vor Ort erhalten Sie eine auf Sie zugschnittene Bemessung/Auslegung passend zu Ihren täglichen Anwendungen. Die Hilti Spezialisten berücksichtigen dabei alle relevante Faktoren einschliesslich den Erfahrungen und dem spezifischen Bedarf Ihrer Mitarbeitenden.
Ihre Vorteile:
- geringere Komplexität, da weniger unterschiedliche Dübel im Einsatz sind
- mehr Sicherheit, da die Dübel passgenau auf Ihre Anwendungen zugeschnitten und bemessen sind
- höhere Wirtschaftlichkeit aufgrund geringerem Lageraufwand und optimierter Dimensionierung
Das sagen Hilti Kunden
Dübeloptimierung bei Profipack Verpackungsmaschinen GmbH
"Durch die kompetente Zusammenarbeit mit Hilti, konnten die Prozesse zur Bodenverankerung unserer Maschinen weitgehend verbessert werden. Das neue System ermöglicht unseren Monteuren in Rekordzeit neue Anlagen zu verankern.
Dank der kostenlosen Dübeloptimierung konnten wir bisher eine Zeitersparnis von ca. 40% feststellen. Dies wird ermöglicht durch die enorm schnelle Verarbeitungszeit und sofortige Belasbarkeit der Anker."
- Marcel Mandl, Technischer Einkäufer, i.N. der Firma Profipack Verpackungsmaschinen GmbH
Das sagen Hilti Kunden
Hilti Dübellösungen bei Kraftwerk Gösgen-Däniken AG
"Sicherheit und Qualität gehen vor, mit den verwendeten Hilti Dübellösungen kann dies erreicht werden. Das Zusammenspiel der Dübel und der richtige Setz-/Montagegeräte erleichtert die Durchführung von Befestigungsarbeiten und maximiert die Produktivität.
Die effiziente Lieferverfügbarkeit ist ein weiterer Pluspunkt, der für eine Weiterempfehlung spricht."
- Rolf Schertenleib, Leiter Fachbereich Regel – und Stellantriebe, Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG