- Home
- Lösungen
- Betriebsoptimierung
- Produktivitätslösungen
- Handkreissägen
Handkreissägen für Profis
Leistungsstarke Kreissägen für höchste Anforderungen im Baualltag
Unser Angebot an Akku-Handkreissägen deckt verschiedene Anwendungen für unterschiedliche Bauanforderungen ab. Jeder Sägentyp ist so konzipiert, dass er mit unserer Nuron Akkuplattform betrieben werden kann und gleichzeitig eine optimale Ergonomie, erstklassige Staubkontrolle und hohe Leistung bietet, um die Arbeit zu erledigen.
Handkreissägen: Akku-Geräte und Führungsschienen für Präzision und Effizienz
Eine Investition in eine Handkreissäge von Hilti bedeutet eine Entscheidung für Qualität, Sicherheit und Präzision. Mit einer breiten Auswahl an Geräten, Kreissägeblättern und Zubehör sind Sie bestens ausgestattet, um jedem Bauprojekt mit Zuversicht zu begegnen. Entdecken Sie unser Sortiment und finden Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen.
Breites Spektrum an Anwendungen
Holzbearbeitung
Handkreissägen eignen sich hervorragend für präzise Holzarbeiten – ob für Schalungen, OSB, Sperrholz, Spanplatten, Bohlen, Dachsparren oder Latten.
Akku-Handkreissägen für Holzbearbeitung Sägen und Schneiden im HolzbauMetallverarbeitung
Dank spezieller Sägeblätter können Handkreissägen auch Metalle effizient schneiden, was sie für Bauprojekte und Reparaturen äusserst wertvoll macht.
Akku-Handkreissägen für MetallFaserzement und andere Materialien
Mit den richtigen Einstellungen und Sägeblättern können Handkreissägen auch Faserzement und andere Materialien sauber und problemlos durchtrennen.
Akku-Handkreissägen für andere Materialien
Sicherheit beim Einsatz von Handkreissägen
Sicherheit ist bei der Nutzung von Handkreissägen von grösster Bedeutung. Um Risiken zu minimieren, sollten stets Schutzbrille und Sicherheitsschuhe getragen werden. Achten Sie auf eine stabile Arbeitsfläche und prüfen Sie regelmässig den Zustand des Sägeblatts. Eine korrekte Einstellung der Schnitttiefe und die Nutzung von Führungsschienen können zudem die Präzision und Sicherheit Ihrer Schnitte erhöhen.
Ob Sie mit Holz oder Metall arbeiten – Hilti bietet Handkreissägen von leicht bis schwer belastbar
Akku-Handkreissäge SC 6WL-22
Mit ihrer langen Akkulaufzeit, 60 mm Schnitttiefe und einem wirkungsvollen Staubmanagement ermöglicht die Akku-Handkreissäge SC 6WL-22 präzises und unterbrechungsfreies Arbeiten. Ideal für Bau, Innenausbau und Anwendungen in Holz und Plattenwerkstoffen.
Zur Akku-Handkreissäge SC 6WL-22Akku-Handkreissäge SC 30WR-22
Präzise und schnelle Schnitte in verschiedenen Materialien bietet die Akku-Handkreissäge SC 30WR-22. Ihr ergonomisches Design und die Führungsschienen-Kompatibilität ermöglichen komfortables Arbeiten. Für Holz, Holzspanplatten, Trockenbau- und Sandwichplatten.
Zur Akku-Handkreissäge SC 30WR-22Akku-Handkreissäge SC 4MR-22
Die Akku-Handkreissäge SC 4MR-22 ist ideal für präzise Metallschnitte. Ihr leichtes, kompaktes Design eignet sich perfekt für Überkopf-Arbeiten und enge Räume. Besonders effektiv beim Schneiden von Streben, Gewindestangen, Metallrohren und -schienen.
Zur Akku-Handkreissäge SC 4MR-22Akku-Handkreissäge SC 6ML-22
Nahezu funkenfreie Schnitte und kabellose Flexibilität werden durch die Akku-Handkreissäge SC 6ML-22 ermöglicht. Ihr geringes Gewicht und ergonomische Griffe sorgen für komfortable Handhabung und ist somit ideal für Schienen, Rohre, Leerrohre, Profile und Bleche.
Zur Akku-Handkreissäge SC 6ML-22Welches Kreissägeblatt sollte ich verwenden?
Die Wahl des Kreissägeblatts hängt davon ab, welches Material geschnitten und wie fein das Ergebnis sein soll. Für Holz sind Hartmetall-Sägeblätter ideal, während Metalle spezielle Metallblätter erfordern.
Kreissägeblätter für Holzbearbeitung
Kreissägeblatt für Feinschnitte in Holz
Feinschliff-Kreissägeblatt der Ultimate-Leistungsklasse mit Hartmetall-Zähnen für glattere und saubere Schnitte in Massivholz und Holzbrettern mit Akku-Tauchsägen.
Zum Kreissägeblatt SCBW FF SPX 165 A Passend zur Akku-Handkreissäge SC 6WP-22Universal-Kreissägeblatt für Holz (CPC)
Leistungsstarkes Kreissägeblatt für schnellere Schnitte, eine längere Lebensdauer sowie maximale Produktivität bei der Arbeit mit Akku-Geräten.
Zum Kreissägeblatt SCBW WU SPX Passend zu Akku-HandkreissägenHolz-Kreissägeblatt SCB WU
Kreissägeblätter für Metallverarbeitung
Kreissägeblatt zum Schneiden von Stahl
Premium-Kreissägeblatt für kalte, schnelle Geradschnitte in Metall.
Zum Kreissägeblatt SCBM MU Steel Passend zu Akku-HandkreissägenX-Cut Kreissägeblatt für Edelstahl/Baustahl
Leistungsstarkes Kreissägeblatt mit Keramikzähnen für schnellere Schnitte und eine längere Lebensdauer in Baustahl und Edelstahl.
Zum Kreissägeblatt SCBM XCut Struct Passend zu Akku-HandkreissägenX-Cut Sägeblatt für Bewehrungseisen
Sägeblatt für Bewehrungseisen mit Cermet-Spitzen für geringe Funkenbildung und Kaltschnitte in Bewehrung und Gewindestangen.
Zum Kreissägeblatt NRC Xcut Passend zum Akku-Bewehrungsschneider NRC 6-22Kreissägeblätter für Faserzement und andere Materialien
Kreissägeblatt SCBF PCD SPX
Faserzement-Sägeblatt mit Polykristallin-Diamantzähnen für höhere Leistung und längere Lebensdauer beim Schneiden abrasiver Werkstoffe.
Zum Kreissägeblatt SCBF PCD SPX Passend zur Akku-Tauchsäge SC 6WP-22Kreissägeblatt SCB WS CC
Premium-Kreissägeblatt für Feinschnitte in Holz, Kunststoff, Acrylglas und Plexiglas.
Zum Kreissägeblatt SCB WS CC Passend zu HandkreissägenHäufig gestellte Fragen (FAQ) zu Handkreissägen
Welche Anwendungsbereiche gibt es für Handkreissägen?
Handkreissägen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für Holz, Metall, Kunststoff und sogar Ziegel oder Fliesen, vorausgesetzt, das richtige Kreissägeblatt wird verwendet.
Welche Leistung benötigt meine Akku-Handkreissäge?
- Für eine grössere Schnitttiefe und höhere Leistung ist eine Metall- oder Holzkreissäge mit einer höheren Leistungsstufe auszuwählen.
- Akku: Für maximale Leistung ist ein grösserer Akku erforderlich. Beispielsweise entfaltet die Akku-Handkreissäge SC 30WR-22 ihr volles Potenzial erst in Kombination mit einem Nuron Akku B22-195 oder B22-290.
Was macht die Handkreissäge vielseitig?
Die Vielseitigkeit resultiert aus der Möglichkeit, verschiedene Materialien mit nur einer Handkreissäge präzise zu schneiden und dies auf einer mobilen Basis, insbesondere bei Akku-Handkreissägen.
Wie kann ich präzise Schnitte mit einer Handkreissäge machen?
Für präzise Schnitte ist sicherzustellen, dass die geeignete Handkreissäge verwendet wird. Die Schnitttiefe sollte so eingestellt werden, dass die Zähne des Sägeblatts nur minimal aus dem Werkstück hervortreten. Zudem ist eine Führungsschiene von Hilti sowie ein geeignetes Sägeblatt, beispielsweise ein Kreissägeblatt für feine Holzschnitte, zu verwenden.
Warum ist eine Akku-Handkreissäge besonders nützlich auf Baustellen?
Eine Akku-Handkreissäge ist sowohl auf der Baustelle als auch in der Vorfertigung ein unverzichtbares Werkzeug – nicht nur aufgrund ihrer Mobilität und Leistungsfähigkeit. Sie überzeugt auch durch ihre Vielseitigkeit: Die Akku-Handkreissägen eignen sich sowohl für universelle Schnitte als auch für präzise Feinschnitte in hoher Qualität und können in einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien eingesetzt werden.
Was ist wichtig für einen sicheren Arbeitsplatz beim Einsatz einer Handkreissäge?
Beim Einsatz einer Handkreissäge ist auf die persönliche Schutzausrüstung zu achten – insbesondere auf Gehör- und Augenschutz. Zudem sind die geltenden Sicherheitsvorschriften und Gefährdungsbeurteilungen der jeweiligen Baustelle einzuhalten.
Wie wähle ich das richtige Sägeblatt für meine Handkreissäge?
Bei der Auswahl des Sägeblatts sollten sowohl das zu bearbeitende Material als auch die gewünschte Schnittqualität berücksichtigt werden. Es stehen spezielle Sägeblätter für Holz, Metall und weitere Materialien zur Verfügung. Zudem bieten wir einen Sägeblatt-Auswahlhilfe an, die dabei unterstützt, das passende Sägeblatt für die jeweilige Anwendung zu finden.