- Home
- Lösungen
- Betriebsoptimierung
- Produktivitätslösungen
- Der Dübel-Ratgeber für Ihre Anwendung
- Trockenbau-Dübel von Hilti
Trockenbau-Dübel
Für Befestigungen in Gipskarton- und Gipsfaserplatten
Im modernen Innenausbau sind Trockenbauwände aufgrund ihrer schnellen Montage und flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten unverzichtbar. Die Herausforderung: Die geringere Tragfähigkeit von Gipskarton- und Gipsfaserplatten im Vergleich zu Massivwänden. Deshalb ist die Wahl der geeigneten Trockenbau-Dübel sowie eine zutreffende Einschätzung der Belastbarkeit solcher Wände entscheidend. Wir stellen Ihnen hochwertig verarbeitete Dübel für Trockenbauwände zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Projekte realisieren können.
Untergrund bestimmen
Um welche Art von Trockenbauwand handelt es sich?
Wenn es um die richtigen Dübel für Ihre Leichtbauwand geht, muss zuerst der Verankerungsgrund bestimmt werden. Denn unterschiedliche Trockenbau-Materialien bringen verschiedene Eigenschaften mit, welche wiederum die Einsatzbereiche beeinflussen. Man unterscheidet zwei Arten von Trockenbauwänden:
Gips-/Mineralfaserplatten
Für Dämmungen und Akustiklösungen
In Bauprojekten, bei denen eine effektive Dämmung oder eine Verbesserung der Raumakustik gewünscht ist, werden oft Gips- oder Mineralfaserplatten eingesetzt. Diese bieten einige Vorteile hinsichtlich Wärme- und Schalldämmung, ihre strukturelle Beschaffenheit erfordert jedoch spezielle Befestigungslösungen.
Unsere Hohlraumkippdübel HTB-3 sind dafür ideal. Sie entfalten sich effizient hinter der Planke, wodurch eine sichere und stabile Befestigung gewährleistet wird.
Gipskartonplatten
Für Wandkonstruktionen und Innenausbau
Gipskartonplatten kommen in einer Vielzahl von Bauprojekten zum Einsatz – besonders bei Wandkonstruktionen und Innenausbau. Sie sind leicht und lassen sich einfach verarbeiten. Mit den passenden Trockenbau-Dübeln kann sichergestellt werden, dass die Befestigung von Gegenständen an diesen Platten stabil und sicher ist.
Für Gipskartonplatten sind die Metalldübel HSP, die Metall-Hohlraumdübel HDD und die Hohlraumkippdübel HTB-3 geeignet.
Lastanforderung ermitteln
Wie gross ist die Belastung, die der Gipskartondübel tragen soll?
Die zentrale Frage bei der Auswahl der richtigen Trockenbauwand-Dübel ist die Tragkraft der Wand und der Dübel. Folgende Faktoren beeinflussen die Belastbarkeitsrechnung bei Befestigungen mit mechanischen Dübeln an Trockenbauwänden:
Quer- & Zuglast
Die Zug- und Querlast, also die horizontal oder vertikal wirkende Kraft, die den Dübel bewegen oder aus der Wand herausziehen könnte, hängen vom Gewicht der befestigten Last ab. Die genauen Werte können Sie in den technischen Daten der Dübel-Modelle nachlesen.
Beplankung
Je mehr Platten auf der Unterkonstruktion befestigt sind, desto stabiler ist die Trockenbauwand und desto schwerere Lasten kann sie tragen. Die Beplankung bestimmt auch die Dübellänge, da sich der Dübel im Hohlraum aufspreizt und lang genug sein muss, um verankert zu werden. Für eine sichere Verankerung sollten Sie auf eine ausreichende Dübellänge achten!
Material
Kunststoffdübel sind leicht und einfach zu montieren, oft ohne Vorbohren. Sie eignen sich besonders für leichtere Lasten. Trockenbau-Dübel aus Metall hingegen bieten eine höhere Tragkraft und sind ideal für schwerere Lasten. Sie sind robuster und können auch in dickeren Gipskartonwänden verwendet werden.
Grösse
Trockenbau-Dübel gibt es in verschiedenen Grössen, typischerweise zwischen 6 mm und 12 mm im Durchmesser. Die Wahl der richtigen Grösse hängt von der Dicke der Wand und der Schwere der zu befestigenden Last ab. Dübel-Modelle mit grösserem Durchmesser können auch Schrauben aufnehmen, die schwerere Lasten tragen können.
Befestigungsort
An der Decke wirken vermehrt Zugkräfte, die den Dübel nach unten ziehen. Daher müssen hier Dübel die besonders Zuglasten abtragen können verwendet werden. An der Wand wirken Zug- und Querkräfte – je nach Art der befestigten Last.
Anzahl & Abstand
In Bezug auf die Berechnung der Lastanforderungen kommt es auch stark darauf an, wie viele Dübel die vorgegebene Last tragen sollen und ob sie sich auf eine kleine Fläche konzentrieren oder auf der Trockenbauwand breiter verteilt sind.
Ist die Trockenbauwand brandschutzrelevant?
Bevor Gegenstände mit Gipskartondübeln an einer Trockenbauwand befestigt werden dürfen, ist abzuklären, ob die Wand einer Brandschutzzulassung unterliegt. Bestehen solche Vorschriften, ist von einer simplen Befestigung – ohne weitere Konstruktionen oder Vorständerungen – abzusehen. Halten Sie vor der Montage auf jeden Fall Rücksprache mit der sachverständigen Person Ihres Gebäudes und lassen Sie sich gerne auch von unserem Experten-Team in Ihrem konkreten Fall beraten.
Wie werden Dübel in der Trockenbauwand fixiert?
Grundsätzlich funktioniert die Befestigung der Hohlraumdübel im Gipskarton folgendermassen:
- Nach Abklärung der geltenden Zulassungen wird das Loch so weit gebohrt, bis Sie auf den Hohlraum zwischen Planke und Untergrundmaterial stossen (vorbohren).
- Drehen Sie den Trockenbau-Dübel aus Metall oder Kunststoff (mit oder ohne Setzwerkzeug) ins Bohrloch ein und ziehen Sie ihn an: Dadurch verspreizt er sich im Hohlraum und bildet dank der Setzzange einen sicheren Rückhalt hinter der Trockenbau-Planke.
- Befestigen Sie eine Schraube am Spreizdübel, der im Gipskarton steckt.
- Wenn Sie an allen geplanten Befestigungspunkten Hohlraumdübel für Trockenbau und Schrauben gesetzt haben, können Sie die zu befestigende Last (Bauteil) daran montieren.
Fixierungslösungen für Innenräume: Dübel-Auswahl von Hilti für Trockenbauwände
Metall-Hohlraumdübel HDD-S
zur Befestigung von Latten, Platten, Schienen und Zierelementen
Zum HDD-SHohlraumkippdübel HTB-3
für Trockenbau- oder Hohlblockwände mit einer maximalen Stärke von 3" oder 76 mm
Zum HTB-3Kunststoff-Leichtdübel HLD
für leichte Lasten und Untergründe mit einer geringen Belastbarkeit
Zum HDLEmpfohlene technische Daten für Trockenbaudübel HSP*
|
HSP-S mit Schraube Ø 4,5x30 mm |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Empfohlene Lasten |
|
|
Zuglast Nempf |
Querlast Vempf |
Gipskarton |
12,5 mm |
[kN] |
0,07 |
0,18 |
Gipskarton |
25 mm |
[kN] |
0,10 |
0,27 |
Gipsplatte** |
100 mm |
[kN] |
0,09 |
0,25 |
| * Technische Daten als PDF | ||||
| ** Mit Spiralbohrer Ø 6 mm vorgebohrt. |
Empfohlene technische Daten für Hohlraumdübel HDD*
| HDD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||
| Bohrdurchmesser | d | [mm] | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||
| Empfohlene Zug-/Querlasten** | Nempf | Vempf | Nempf | Vempf | Nempf | Vempf | Nempf | Vempf | ||
| Holzspanplatte | 4 mm | [kN] | 0,10 | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
| Holzspanplatte | 10 mm | [kN] | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | - |
| Gipskartonplatte | 9 mm | [kN] | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 |
| Gipskartonplatte | 12,5 mm | [kN] | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 |
| Gipskartonplatte | 25 mm | [kN] | - | - | - | - | 0,30 | 0,90 | 0,40 | 1,00 |
| Hohlblockstein | 20 mm Stegdichte | [kN] | - | - | 0,15 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | - | - |
| * Technische Daten als PDF | ||||||||||
| * Versuchsauswertung: Mindestens 3-fache Sicherheit gegen 5% Fraktilwert der Bruchlast |
FAQ – Trockenbau-Dübel
Sind Trockenbau- und Rigipsdübel das Gleiche?
Gipskartonplatten sind auch unter dem generalisierten Markennamen „Rigips“ bekannt. Daher stammt auch die Bezeichnung „Rigipsdübel“. Die beiden Begriffe Trockenbau- und Rigipsdübel werden zwar häufig synonym verwendet, doch es gibt feine Unterschiede. Trockenbau-Dübel bzw. -schrauben sind allgemeiner und umfassen alle Dübel, die speziell für die Anforderungen in Trockenbauwänden entwickelt wurden. Diese Art von Wänden besteht oft aus verschiedenen Materialien wie Gipskarton oder anderen Verbundplatten. Rigipsdübel hingegen beziehen sich speziell auf die Befestigungsprodukte, die für Rigips-Platten optimiert wurden.
Welche Dübel für schwere Lasten in Trockenbauwänden?
Wenn es darum geht, schwere Lasten in Trockenbauwänden zu befestigen, ist die Auswahl der richtigen Dübel entscheidend. Für umfangreiche Belastungen empfehlen sich in der Regel Metalldübel, da sie dank ihrer robusten Struktur eine höhere Tragkraft bieten. Dazu gehören beispielsweise die Hohlraumkippdübel HTB-3 und die Metall-Hohlraumdübel HDD, die speziell für Anwendungen entwickelt wurden, bei denen hohe Zug- und Querkräfte auftreten. Diese Dübel entfalten sich im Hohlraum hinter der Trockenbauwand und sorgen für eine stabile Verbindung. Auch die Beplankungsstärke spielt eine bedeutende Rolle, da sie die Wahl des Dübeltyps beeinflusst – je mehr Platten hinter der Trockenbauwand verschraubt sind, desto höher ist die Tragfähigkeit. Es ist zudem wichtig, auf die spezifischen technischen Daten zu achten, um sicherzustellen, dass der ausgewählte Dübel den Anforderungen der geplanten Belastung entspricht.
Welche Traglast kann eine Trockenbauwand tragen?
Trockenbauwände bieten bei korrekter Planung und Installation eine respektable Traglast, die jedoch stark von der Konstruktion und den verwendeten Materialien abhängt. Eine einfache Trockenbauwand, die aus einer Lage Gipskarton besteht, kann in der Regel leichtere Lasten tragen, wohingegen eine Wand mit doppelter Beplankung mehr Gewicht aufnehmen kann. Dabei sind auch die Art und Anzahl der Schrauben sowie die verwendeten Dübel von Bedeutung, da sie die Lastverteilung beeinflussen. Eine umfassende Berechnung der Gesamttragkraft muss ebenfalls die Einwirkungen von Quer- und Zuglasten berücksichtigen. Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, sollten die spezifischen technischen Daten der verwendeten Materialien und Befestigungselemente immer im Einklang mit den individuellen Anforderungen des Bauprojekts stehen.
Weitere Artikel
Allgemeiner Dübel-Ratgeber
Unsere Checkliste hilft Ihnen, in wenigen Schritten den passenden Dübel für Ihre Befestigung zu finden. Sie bietet einen Überblick über unsere Befestigungslösungen und unterstützt Sie dabei, die sicherste und effizienteste Methoden der Befestigung auszuwählen – auch für spezielle Anwendungsfälle.
Zum Dübel-RatgeberDübel zur Befestigung in Beton
An Beton können Sie leichte, mittlere und auch sehr schwere Lasten, etwa Stahlstützen, befestigen. Abhängig von der Last und Umgebungsfaktoren können Sie dafür mechanische oder chemische Dübel verwenden. Unsere Empfehlungen für Befestigungslösungen in Beton finden Sie in unserem Dübel-Ratgeber für Beton.
Mehr Informationen zu BetondübelnDübel zur Befestigung in Mauerwerk
Für die Befestigung in verschiedenen Mauerwerksarten wie Kalksandstein, Lochziegel und Vollstein sind unterschiedliche Dübel notwendig. Leichte bis mittlere Lasten können darin mit mechanischen oder chemischen Lösungen angebracht werden. Welche Dübel z.B. für Markisen oder Geländer geeignet sind, erfahren Sie im Dübel-Ratgeber für Mauerwerk.
Mehr über Dübel für Mauerwerk erfahren