REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Geschliffener Premium-HSS-Bohrer zum Einbringen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Metall, gemäss den Vorgaben von DIN 338

  • Einsteckenden: Glattschaft
  • DIN: DIN 338
  • Untergrundmaterial: Metall, Stahl, Aluminium, Mittellegierter Stahl

Hilti Kunden suchten auch HSS GHilti BohrerSpiralbohrer oder HSS-G Sätze.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 42.83

Technische Daten

Einsteckenden
Glattschaft
DIN
DIN 338
Untergrundmaterial
Metall, Stahl, Aluminium, Mittellegierter Stahl

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Die speziell gestaltete Spitze mit Kreuzanschliff ermöglicht eine präzise Selbstzentrierung auf Oberflächen und ein besseres Anbohren
  • Schnellerer Bohrstart dank 135°-Spitzenwinkel
  • Präzise geschliffene HSS-G Bohrer werden gemäss DIN 338 hergestellt
  • Spiralwendel ermöglicht eine einfache Spanabfuhr sowie eine gute Wärmereduktion dank der effizienten Schmiermittelzufuhr zur Bohrerspitze
  • M2-Bohrer aus hochwertigem Stahl ermöglicht das Bohren präziser Löcher in weichem sowie hartem Material

Anwendungen

  • Bohren in legiertem, unlegiertem und wärmebehandeltem Stahl, Gusseisen sowie Aluminiumprofilen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten