La funzionalità di acquisto tornerà a breve

Punta a gradini TS-BT 5.3 M10/W10 HEX

Codice prodotto: 2469898

Punte a gradini per la pre-foratura precisa o la rimozione di rivestimenti per viti progioniere filettate S-BT su acciaio

  • Materiali di base: Metallo
  • Spessore del materiale di base - min: 6 mm
  • Lunghezza: 60 mm

I clienti hanno cercato anche punte S-BT, punte SBT, punta preforo o punta a gradino.

Scegli le opzioni

Lunghezza
  • 60 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Errore

Contattaci cortesemente