JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Einsätze für Rohrpresswerkzeuge

Aufsätze für Rohrpresswerkzeuge - Rohrpressbacken, Pressringe und Adapter zum zuverlässigen Verbinden einer Vielzahl von Rohren

22 Produkte

Filter
L134902 (195962)
Beschreibung
Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur G bis 40 mm. Kompatibel mit dem Hilti Rohrpressgerät NPR 19-22/A.
Pressprofil
G (Geberit)
Serviceintervall
1 Jahr
L131507 (2878205)
Beschreibung
Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur M bis 35 mm. Kompatibel mit dem Hilti Rohrpressgerät NPR 19-22/A.
Pressprofil
M(Geberit)
Serviceintervall
1 Jahr
L110643 (190641)
Beschreibung
Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur TH bis 40 mm. Kompatibel mit der Hilti Rohrpresse NPR 19-22/A.
Pressprofil
TH
Serviceintervall
1 Jahr
L110645 (190643)
Beschreibung
Pressbacken für U-Profil-Pressfittings bis zu 40 mm. Kompatibel mit Hilti Rohrpresswerkzeug NPR 19-22/A.
Pressprofil
U
Serviceintervall
1 Jahr
L110647 (190646)
Beschreibung
Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur V bis 35 mm. Kompatibel mit dem Hilti Rohrpressgerät NPR 19-22/A.
Pressprofil
V
Serviceintervall
1 Jahr
L107311 (191165)
Beschreibung
Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur G bis 50 mm Durchmesser. Kompatibel mit den Hilti Rohrpressgeräten NPR 32-22/A.
Pressprofil
G (Geberit)
Serviceintervall
1 Jahr
L129331 (2440966)
Beschreibung
Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur M bis 35 mm. Kompatibel mit den Rohrpressgeräten NPR 32-22/A.
Pressprofil
M(Geberit)
Serviceintervall
1 Jahr
L110650 (190649)
Beschreibung
Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur TH bis 50 mm. Kompatibel mit den Rohrpressgeräten NPR 32-22/A.
Pressprofil
TH
Serviceintervall
1 Jahr
L110649 (190648)
Beschreibung
Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur U bis 50 mm. Kompatibel mit den Rohrpressgeräten NPR 32-22/A.
Pressprofil
U
Serviceintervall
1 Jahr
L110653 (190653)
Beschreibung
Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur V bis 54 mm. Kompatibel mit den Rohrpressgeräten NPR 32-22/A.
Pressprofil
V
Serviceintervall
1 Jahr
L125091 (213176)
Beschreibung
Pressbacken für Pressfittinge mit dickwandiger Kontur bis 1. Kompatibel mit den Hilti Rohrpressgeräten NPR 32-22/A.
Pressprofil
MP (Megapress, Powerpress)
Serviceintervall
1 Jahr
L128516 (2322355)
Beschreibung
Pressbacken für Geberit FlowFit® Pressfittinge bis 75 mm. Kompatibel mit Hilti Rohrpressgeräten
Pressprofil
Flow Fit (Geberit)
Serviceintervall
1 Jahr
L129333 (2440877)
Beschreibung
Pressbacken für Uponor S-Press® / S-Press Plus® Pressfittinge bis 50 mm. Kompatibel mit den Hilti Rohrpressen NPR 32
Pressprofil
UP (Uponor)
Serviceintervall
1 Jahr
L107308 (191163)
Beschreibung
Pressringe für Pressfittinge mit Kontur G bis 75 mm. Kompatibel mit den Rohrpressgeräten NPR 32-22/A.
Pressprofil
G (Geberit)
Serviceintervall
1 Jahr
L107310 (191164)
Beschreibung
Pressringe für M-Profil-Pressfittings, kompatibel mit NPR 32 Rohrpressgeräten (Kompatibilität mit dem Rohrpresssystem bitte den technischen Unterlagen entnehmen)
Pressprofil
M(Geberit)
Serviceintervall
1 Jahr
L107279 (191166)


Beschreibung
Adapter für Pressringe NPR PR. Kompatibel mit NPR 32-22/A Rohrpresswerkzeugen
Pressprofil
k. A.
Serviceintervall
1 Jahr
L114348 (196074)
Beschreibung
Pressringe für TH-Profilpressfittings bis 63 mm. Kompatibel mit Rohrpresswerkzeugen NPR 32-22/A.
Pressprofil
TH
Serviceintervall
1 Jahr
L114345 (196075)
Beschreibung
Pressringe für Pressfittinge mit Kontur U bis 110 mm. Kompatibel mit den Rohrpressgeräten NPR 32-22/A.
Pressprofil
U
Serviceintervall
1 Jahr
L114347 (196073)
Beschreibung
Pressringe für Pressfittinge mit Kontur V bis 108 mm. Kompatibel mit den Rohrpressgeräten NPR 32-22/A.
Pressprofil
V
Serviceintervall
1 Jahr
L138380 (203480)
Beschreibung
Koffer für Pressringe und Adapter
Pressprofil
k. A.
Abmessungen (LxBxH)
595 x 461 x 149 mm
L138375 (203484)
Beschreibung
Koffer für Pressringe und Adapter
Pressprofil
k. A.
Abmessungen (LxBxH)
595 x 461 x 149 mm
L125090 (213175)
Beschreibung
Pressringe für Pressfittinge mit dickwandiger Kontur bis 4. Kompatibel mit den Hilti Rohrpressgeräten NPR 32-22/A.
Pressprofil
MP (Megapress, Powerpress)
Serviceintervall
1 Jahr