Zum Hauptinhalt
Login- und Bestellunktionen sind in wenigen Stunden wieder verfügbar

Werkzeugeinsätze für Kabelschneider und Crimpzangen

Zubehör zum Schneiden und Crimpen – Pressbacken, Presseinsätze und Klingen zum Schneiden und Crimpen verschiedener Materialien

8 Produkte

Filter
L110095 (188823)
Beschreibung
Schneidbacken für ACSR-Freileitungen bis Querschnitt 477 MCM (Dove)
Schnittleistung
Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 7 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 9,5 mm
L103095 (183369)
Beschreibung
Schneidbacken für Kupfer- und Aluminiumkabel
Schnittleistung
Aluminium Klasse 1: Max. Außendurchmesser 33 mm, Aluminium Klasse 2: Max. Außendurchmesser 33 mm, Kupfer Klasse 1: Max. Außendurchmesser 33 mm, Kupfer Klasse 2: Max. Außendurchmesser 33 mm
L103099 (183373)
Beschreibung
6t Crimpbacke für U-Stanzwerkzeuge
Zu verwenden mit Presseinsätzen
NCR SU AL, NCR SU CU
L110639 (190635)
Beschreibung
Ersatzklingen-Sets für kabellose Elektro-Trenngeräte
Keine technischen Daten verfügbar
L124173 (208615)
Beschreibung
DIN-Pressbacken mit 6 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Kupfer bis 300 mm²
Keine technischen Daten verfügbar
L124171 (208626)
Beschreibung
DIN-Pressbacken mit 6 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Aluminium bis 300 mm²
Keine technischen Daten verfügbar
L124177 (208617)
Beschreibung
DIN-Pressbacken mit 12 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Kupfer bis 300 mm²
Keine technischen Daten verfügbar
L124183 (208616)
Beschreibung
DIN-Pressbacken mit 12 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Aluminium bis 300 mm²
Keine technischen Daten verfügbar