Zum Hauptinhalt

Pressbacken für Hydraulikpressgeräte

Erfahren Sie, warum unsere Pressbacken so vielseitig einsetzbar sind und Rohre so zuverlässig verpressen.

Erfahren Sie, warum unsere Pressbacken so vielseitig einsetzbar sind und Rohre so zuverlässig verpressen.
Pressbacken NPR PM G Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur G bis 40 mm. Kompatibel mit der Hilti Rohrpresse NPR 19-A.
Pressbacken NPR PM M Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur M bis 35 mm. Kompatibel mit der Hilti Rohrpresse NPR 19-A.
Pressbacken NPR PM TH Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur TH bis 40 mm. Kompatibel mit der Hilti Rohrpresse NPR 19-A.
Pressbacken NPR PM U Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur U bis 40 mm. Kompatibel mit der Hilti Rohrpresse NPR 19-A.
Pressbacken NPR PM V Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur V bis 35 mm. Kompatibel mit der Hilti Rohrpresse NPR 19-A.
Pressbacken NPR PS G Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur G bis 50 mm. Kompatibel mit den Rohrpressgeräten NPR 32-A.
Pressbacken NPR PS M Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur M bis 35 mm. Kompatibel mit den Rohrpressgeräten NPR 32-A.
Pressbacken NPR PS TH Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur TH bis 50 mm. Kompatibel mit den Rohrpressgeräten NPR 32-A.
Pressbacken NPR PS U Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur U bis 40 mm. Kompatibel mit den Rohrpressgeräten NPR 32-A.
Pressbacken NPR PS V Pressbacken für Pressfittinge mit Kontur V bis 54 mm. Kompatibel mit den Rohrpressgeräten NPR 32-A.
Pressbacken NPR PS MP Pressbacken zum Verpressen von dickwandigen Fittingen bis 1" Durchmesser. Kompatibel mit Hilti Rohrpressgeräten NPR 32-A.
Zurück zu den Produkten ()
Vergleichen
Produkte ()
Login um fortzufahren
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb