REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Bimetall-Lochsäge der Premium-Leistungsklasse zum Schneiden von Stahl und Buntmetall

  • Untergrundmaterial: Metall, Stahl, Buntmetall, Aluminium, Unlegierter Stahl
  • Arbeitsmodus: Bohren
  • Einsteckenden: Glattschaft
Premium

Hilti Kunden suchten auch LochkreissägenLochsägenLochkreissägen MetallLochsägen Metall oder Metallsäge.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 44 mm
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 57 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 102 mm
  • 127 mm
  • 152 mm
Arbeitslänge
  • 20 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 8 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 21.55

Technische Daten

Untergrundmaterial
Metall, Stahl, Buntmetall, Aluminium, Unlegierter Stahl
Arbeitsmodus
Bohren
Einsteckenden
Glattschaft
Produktklasse
Premium

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Auswurffeder – spart Zeit beim Entfernen von Kernen aus der Lochsäge (nur für Lochsägen mit einem Durchmesser von mehr als 25 mm erhältlich)
  • Sicherheitsanschlag – Rand verhindert ein vollständiges Durchdringen des zu schneidenden Materials
  • Spezielle Zentrierbohrer erhältlich – hergestellt aus Kobalt-Schnellarbeitsstahl (HSS-Co) für eine einfachere Zentrierung und bessere Führung in Metall

Anwendungen

  • Schneiden von Löchern für Gebäudetechnik in Stahl und anderem Buntmetall
  • Schneiden von Löchern in Lüftungskanälen, Elektrokästen usw.
  • Schneiden von Löchern in Blech
  • Hinweis: Lochsägen müssen immer mit kompatiblen Aufnahmen und Zentrierbohrern verwendet werden

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Product Videos