Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Esplora cere, oli, tappi antipolvere e altri accessori per mantenere o prolungare la durata degli inserti degli attrezzi elettrici

8 Prodotti

Filtro
5562.tif
Descrizione
Piastra di affilatura per corone
Informazioni addizionali degli accessori
Per riaffilare i segmenti diamantati
Screw driver S-SD SL1,2 x 7,0 (83345)
Descrizione
Accessori per utensili per corone diamantate per la sostituzione di moduli X-Change (cacciavite, utensile di rimozione)
Nessun dato tecnico disponibile
L097441 (181578)
Descrizione
Accessori per utensili per corone diamantate per la sostituzione di moduli X-Change (cacciavite, utensile di rimozione)
Nessun dato tecnico disponibile
6244.tif
Descrizione
L'attrezzo rompicarota rompe e rimuove l'intera carota dal foro eseguito con punta diamantata
Nessun dato tecnico disponibile
L137311 (199354)
Descrizione
Cartucce ricarica cera per le punte per piastrelle HEX per la perforazione di piastrelle
Materiali di base
Piastrelle/tegole, Pietra naturale
L138626 (202932)


Descrizione
Accessori per la lavorazione di materiali abrasivi, inclusi la pasta lucidante e il nastro in acciaio
Materiale base
Acciaio al carbonio, Acciaio inox
Classe di prodotti
Ultimate
Larghezza
50 mm
L138451 (201599)


Descrizione
Accessori per la lavorazione di materiali abrasivi, inclusi la pasta lucidante e il nastro in acciaio
Materiale base
Alluminio, Materiale non ferroso, Acciaio inox, Acciaio
Classe di prodotti
Ultimate
#211981
Descrizione
Olio da taglio universale per prolungare la durata di vita della punta quando viene usata su metalli, acciaio compreso
Volume per unità
100 ml