NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Fiberbeschichtete Lamellenscheiben der Ultimate-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen

  • Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl
  • Produktklasse: Ultimate
  • Blatt-/Scheibenform: Flach - Typ 27
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch AbrasivscheibenLamellenscheibe FiberglasLamellenscheiben UltimateSchleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Korndichte
  • P36-40
  • P60
  • P80
Untergrundmaterial
  • Nichtrostender Stahl, Stahl
Werkzeugaufnahme
  • 22.2 mm
Verpackungseinheit
  • 10 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 94.80

Technische Daten

Untergrundmaterial
Nichtrostender Stahl, Stahl
Produktklasse
Ultimate
Blatt-/Scheibenform
Flach - Typ 27
Stützteller
Fiberglas

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Speziell für anspruchsvolle Oberflächenbearbeitungen – Anfasen von Kanten oder sonstige gröbere Arbeiten mit Materialabtrag, deutlich weniger Zeitaufwand beim Austausch der Schleifmittel
  • Komfortableres Schleifen mit Lamellenscheiben – dank geringerer Vibrationen, längerer Lebensdauer und weniger tiefer Spuren
  • Flache Ausführung – kleinere abrasive Kontaktfläche

Anwendungen

  • Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
  • Entfernen oder Verschleifen von Schweissnähten auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
  • Anfasen von Kanten zur Schweissnahtvorbereitung auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
  • Entfernen von Graten aus Rohschnitten in Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
  • Entfernung von Rost oder Lack von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten