Handkreissäge SCW 70




Kreissäge für schwere Anwendungen mit geraden Schnitten bis 70 mm
- Max. Schnitttiefe: 67 mm
- Blattdurchmesser - Bereich: 184 - 190 mm
- Schnitttiefe bei 45 Grad: 49 mm
Hilti Kunden suchten auch Kreissägen, Kreissägeblatt, Sägeblatt Kreissäge oder Holzsäge.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 665.28
Technische Daten
Max. Schnitttiefe
67 mm
Blattdurchmesser - Bereich
184 - 190 mm
Schnitttiefe bei 45 Grad
49 mm
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 5800 U./Min.
Untergrundmaterial
Holz, Sandwichpaneel
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
5.3 kg
Kompatibilität Führungsschiene
Ja
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
99 dB (A) 1
Triaxialer Vibrationswert beim Holzsägen (ah,W)
2.5 m/s² 2
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SCW 70 (01), Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch [ 3.7 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfach zu verwendende Kreissäge für Spitzenleistungen des Systems und extrem schnelle Schnitte
- Ideal für schnelle Längsschnitte
- Mit zuverlässiger, robuster Pendelschutzhaube
- Kompatibel mit den Führungsschienen und Staubsaugern von Hilti
Anwendungen
- Zuschneiden von Schalungen
- Schneiden von Holzbalken
- Zuschneiden von Gipsplatten
- Schneiden mit der Führungsschiene
- Schneiden von Sandwichpaneelen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Leistungsstarkes Kreissägeblatt für Holz mit Hartmetallzähnen für schnellere Schnitte, eine längere Lebensdauer sowie maximale Produktivität bei der Arbeit mit Akku-Geräten
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



