Special
Bohrhammer TE 2-M



Kompakter SDS Plus (TE-C) Bohrhammer mit drei Funktionen – für Hammerbohren und Bohren ohne Schlag
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.9 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 4 - 12 mm
- Einzelschlagenergie: 1.8 J
Hilti Kunden suchten auch Bohrhammer, Bohrhammer SDS, SDS-Plus oder Bohrmaschine.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 0.01
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.9 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
4 - 12 mm
Einzelschlagenergie
1.8 J
Arbeitsmodus
Hammerbohren, Bohren
Durchmesserbereich für Schlagbohren
4 - 22 mm
Drehzahl im Schlagbohrbetrieb
1200 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
4600 Schläge/Min.
Funktionalität
Gang für Metallbohren, Austauschbare Werkzeugaufnahme, Umkehrmodus, Tiefenanschlag
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
12.1 m/s² 1
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
13.5 m/s² 2
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
91 dB (A) 3
Abmessungen (LxBxH)
360 x 89 x 203 mm
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bohrhammer SDS Plus (TE-C) mit drei Funktionen – für Hammerbohren und mit zwei Gängen zum Bohren ohne Schlag
- Hohe Verlässlichkeit dank hoher Belastbarkeit des Motors
- Schnellspannaufnahme TE-C Click und benutzerfreundlicher Wahlschalter für hohen Arbeitskomfort
- Elektronischer Schalter für präzises Bohren
- Schwenkbarer Seitenhandgriff mit Tiefenanschlag
Anwendungen
- Bohren von Dübellöchern in Beton, Naturstein und Mauerwerk
- 2 Gänge für optimales Bohren in Holz, Stahl und Kunststoff unter Verwendung der enthaltenen Schnellspannaufnahme
- Schrauben mit Spezial-Bithalter
- Rechts/Linkslauf für Schraubarbeiten
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
SDS Plus (TE-C) Hammerbohrer-Sets der Ultimate-Leistungsklasse mit verschiedenen Durchmessern und Längen (Zoll)
Werkzeugaufnahmen und Seitengriffe zur Verwendung mit TE-C (SDS Plus) Bohrhämmern
Absaugvorrichtung zum Bohren in Beton und Mauerwerk mit allen Drehbohrern
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.


