Bohrhammer TE 3-C





Leistungsstarker SDS plus Bohrhammer mit Kabel zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meisseln
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 3 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 6 - 16 mm
- Einzelschlagenergie: 2.5 J
Hilti Kunden suchten auch Bohrhammer, Bohrhammer SDS, SDS-Plus, Bohrmaschine oder SDS Plus Bohrhammer.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 430.25
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
3 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
6 - 16 mm
Einzelschlagenergie
2.5 J
Arbeitsmodus
Hammerbohren, Meißeln, Bohren, Meißeleinstellung
Durchmesserbereich für Schlagbohren
4 - 28 mm
Drehzahl im Schlagbohrbetrieb
1070 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
5160 Schläge/Min.
Funktionalität
Umkehrmodus, Tiefenanschlag, Zerspanung
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
15.4 m/s² 1
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
11.4 m/s² 2
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
95 dB (A) 3
Abmessungen (LxBxH)
377 x 88 x 204 mm
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 818.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (EN) [ 805.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (FR) [ 867.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (IT) [ 894.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- SDS Plus Bohrhammer mit drei Funktionen (Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meisseln) für zahlreiche Anwendungen
- 850-Watt-Motor bietet hohe Leistung und Überlastschutz
- „TE-C Klick‟-Werkzeugaufnahme sowie bedienerfreundlicher Wahlschalter für mehr Arbeitskomfort
- 360°-Seitengriff mit verbessertem Design des Tiefenanschlags – lässt sich leicht auf die gewünschte Länge einstellen oder in beengten Verhältnissen einsetzen
- Elektronikschalter für präzises Anbohren
Anwendungen
- Korrekturmeißeln und leichtes Meißeln von Kanälen in Beton und Mauerwerk
- Korrigierende Meisselarbeiten und leichtes Anlegen von Kanälen in Beton und Mauerwerk
- Gelegentliches Bohren in Holz und Stahl mit dem optionalen Schnellspannaufnahme-Adapter
- Dosensenken in Mauerwerk
- Schrauben mit optionalen Spezial-Bithaltern
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Absaugvorrichtung zum Bohren in Beton und Mauerwerk mit allen Drehbohrern
Extra scharfe SDS Plus (TE-C) Spachtelmeissel zum Abtragen von Bodenbelägen und Beschichtungen in Verbindung mit Abbruchgeräten
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



