TE 2-S
Perforatore TE 2-S 230V val #203983



Perforatore elettrico SDS Plus (TE-C) compatto a triplice modalità – per perforazione a percussione, perforazione a percussione di precisione e perforazione solo rotante
- Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 2.7 kg
- Gamma di perforazione a percussione ottimale: 4 - 22 mm
- Energia singolo impatto: 1.8 J
I clienti hanno cercato anche tassellatore, martello pneumatico aria compressa, Martello perforatore, scalpellatore pneumatico o martello combinato.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 445.96
CHF 445.96 / 1 Pezzo
Dati tecnici
Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria
2.7 kg
Gamma di perforazione a percussione ottimale
4 - 22 mm
Energia singolo impatto
1.8 J
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione, Solo foratura, Perforazione a percussione di precisione
Gamma di diametri di perforazione a percussione
4 - 22 mm
Perforazione a percussione, giri/minuto
1200 giri/min.
Frequenza massima di battuta
4600 battute/minuto
Funzionalità
Riduzione di potenza, Modalità opposta, Calibro di profondità
Valori di vibrazione triassali per perforazione a percussione nel calcestruzzo (ah,HD)
13.5 m/s² 1
Valori di vibrazione triassiali per scalpellatura in calcestruzzo
13.5 m/s² 2
Livello di pressione sonora (A) misurato
91 dB (A) 3
Potenza assorbita
650 w
Dimensioni (LxPxH)
352 x 89 x 203 mm
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).
Documenti
pdf Scheda di sicurezza Hilti Grease (DE) [ 818.1 KB ]
pdf Scheda di sicurezza Hilti Grease (EN) [ 805.4 KB ]
pdf Scheda di sicurezza Hilti Grease (FR) [ 867.1 KB ]
pdf Scheda di sicurezza Hilti Grease (IT) [ 894.7 KB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Perforatore elettrico SDS Plus (TE-C) a tre modalità – per perforazione a percussione, perforazione solo rotante e perforazione a percussione di precisione
- Motore robusto con elevata capacità di carico per la massima affidabilità
- Mandrino a cambio rapido "TE-C Click" e selettore "user-friendly" per una grande comodità di lavoro
- Interruttore elettronico per una foratura di precisione
- La maniglia laterale a 360° si regola facilmente per uso preferenziale o in luoghi angusti
Applicazioni
- Perforazioni a percussione quotidiane su calcestruzzo, muratura e pietra naturale
- Caratteristica di perforazione a percussione di precisione per forare calcestruzzo e muratura, nonché materiali fragili come piastrelle e pietra
- Foratura occasionale in acciaio, legno e plastica usando un adattatore opzionale per il mandrino
- Avvitatura con l'utilizzo di porta inserti opzionale
- La marcia inversa consente di rimuovere le punte incastrate
Prodotti correlati
Sistema per la rimozione della polvere per foratura di calcestruzzo e muratura con tutti i tipi di perforatore
Set di punte per perforatori SDS plus (TE-CX) di alta qualità con 4 taglienti in carburo
Punta per perforatori SDS Plus (TE-C) di alta qualità per la foratura di tasselli nel cemento armato (sistema imperiale)
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.



