REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
neu

Winkelschleifer AG 125-20SE

Bürstenloser Winkelschleifer 2000 W mit stufenloser Drehzahlregelung und Schiebeschalter zum Schneiden und Schleifen in Metall, Beton und Mauerwerk mit Scheiben bis 125 mm

  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.4 kg
  • Max. Schnitttiefe: 34 mm

Hilti Kunden suchten auch AG 125-20SE oder Winkelschleifer.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 441.00