Trockenbauschrauber SD 6000
Trockenbauschrauber SD 6000 230V #2029901




Netzbetriebener Trockenbauschrauber mit hohen 6000 U/min für Trockenbauanwendungen
- Nennspannung: 230 V
- Gewicht: 1.4 kg
- Abmessungen (LxBxH): 275 x 77 x 170 mm
Hilti Kunden suchten auch netzbetrieben, Trockenbauschrauber, Schnellbauschrauben oder Befestigen von Trockenbauwänden.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 572.71
CHF 572.71 / 1 Stück
Technische Daten
Nennspannung
230 V
Gewicht
1.4 kg
Abmessungen (LxBxH)
275 x 77 x 170 mm
Werkzeugaufnahmetyp
1/4" Innensechskant
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SD 2500, SD 5000, SD 6000 (02), Arabisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Kasachisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch [ 2.9 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hohe Drehzahl – 6000 U/Min.
- Bequem und einfach zu bedienen, mit ausgezeichnetem Arbeitskomfort
- Zwei Werkzeuge in einem – im Handumdrehen für den Magazinbetrieb bereit
- Schnappverschluss – für werkzeuglosen, schnellen Wechsel von Bithaltern und Magazinen
- Verstellbare Luftklappen verhindern, dass Staub ins Gesicht geblasen wird
Anwendungen
- Befestigen von Trockenbauwänden auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen (Wand und Decke)
- Befestigen von Spezialplatten wie Fermacell auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen (an Wänden und Decken)
- Befestigung von Metallbolzen an Metallprofilen
Zugehörige Produkte
Tiefenanschlag für Trockenbauschrauber zur präzisen Einstellung der Setztiefe
Kundenspezifisches Schraubendreherbit für Trockenbauanwendungen
Bithalter in Standardausführung mit Magnet zur Verwendung mit normalen Schraubendrehern
Magazinierte Trockenbauschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



