Akku-Bolzenfusionspistole FX 3-HT Set
#2293907







Werkzeugsatz mit allem, was Sie zum Schweissen mit Hilti Stud Fusion benötigen – in einem Koffer
- Anwendung: Befestigung auf Stahl
- Nennspannung: CE
- Betriebstemperaturbereich: 5° C - 40° C
Hilti Kunden suchten auch Schmelzschweissen, Stahlbefestigung, Gewindebolzen, Gewindeschweissbolzen oder F-BT MF.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 4'234.00
CHF 4'234.00
/
1 Stück
Technische Daten
Anwendung
Befestigung auf Stahl
Nennspannung
CE
Betriebstemperaturbereich
5° C - 40° C
Gewicht Gerätekörper
12.5 kg
Gewicht
12.5 kg
Technische Dokumente
pdf F-BT – Technisches Handbuch – Internationale Ausgabe - DE, Englisch [ 9.5 MB ]
pdf Akku-Schmelzschweißen (CSF): F-BT Katalog für die Sichtprüfung – OTR 5724148/02, 2022-11-14, einschließlich Schleifen, Englisch [ 1.3 MB ]
pdf Akku-Schmelzschweißen (CSF): F-BT Katalog für die Sichtprüfung – OTR 5724148/02, 2022-11-14 , Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Koreanisch, Spanisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch [ 3.6 MB ]
pdf WPS F-BT-MR (EU-2) Version 01, 07/2025, Englisch [ 318.4 KB ]
pdf WPS F-BT-MR (EU) Version: 03, 07/2025, Englisch [ 324.6 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hilti Stud Fusion ist eine revolutionäre Schweisstechnologie, die Sie dabei unterstützt, die hohen Kosten, das Fachpersonal, die Inkonsistenz und die Nacharbeit, die mit dem traditionellen Schweissen verbunden sind, zu vermeiden
- Sparen Sie Zeit und Arbeit – Stud Fusion ist schneller, sicherer und kann auch von nicht spezialisierten, geschulten Mitarbeitern durchgeführt werden. Echtzeit-Feedback zum Werkzeug erleichtert die Realisierung zuverlässiger, konsistenter und wiederholbarer Befestigungen. Alles, was Sie benötigen, können Sie in einem Schritt zur Baustelle transportieren. Dichtscheiben ersetzen das Nachstreichen
- Sicherere Baustellen und -höfe – dieses Akku-Schweisssystem funktioniert ganz ohne schwere Gasflaschen, Netzkabel, Winkelschleifer, Dämpfe oder Lichtstrahlung
- Erhalten Sie, was Sie benötigen – die intelligenten Funktionen von Hilti Stud Fusion machen wiederholbare und konsistente Befestigungen auf Stahl einfacher, selbst unter schwierigen Bedingungen auf der Baustelle
- Vereinfachen und standardisieren Sie die Konstruktion von Befestigungen – technische Unterstützung erhalten Sie über die PROFIS Modular Support Engineering Software Suite oder telefonisch, persönlich oder auf der Baustelle durch den Hilti Design and Engineering Support
Anwendungen
- Befestigung auf Stahl in verschmutzten/korrosiven Umgebungen (bis zu C5) für höhere Zuglasten oder dünnere Untergrundmaterialien, wobei die Integrität des Untergrundmaterials erhalten bleibt
- Stahlbefestigung in Offshore-Wind-, Öl- und Gasanlagen – Kabelrinnen-/Leiterträger, unkritische Rohrhalterungen, multidisziplinäre Halterungen und verschiedene Ausrüstungsbefestigungen
- Stahlbefestigung in Öl- und Gasanlagen an Land – Kabelrinnen-/Leiterträger, unkritische Rohrhalterungen, multidisziplinäre Halterungen und verschiedene Ausrüstungsbefestigungen
- Kraftwerksbau und -wartung – unkritische Rohrhalterungen, Befestigungssysteme für Steuerung und Instrumentierung, multidisziplinäre Unterstützungen
- Schiffsbau – Ausrichten von Blöcken, Befestigen von Zwischendecken, Zwischenböden, Inspektionsgittern und Einstiegsöffnungen, Sprühwasserabscheidern; Befestigen von Innen- und Aussenmöbeln und Ausstattungen (Lampen, Schalter, Verteilerkästen usw.); Unterstützung bei Elektro-/Rohrleitungs-/Lüftungsarbeiten
Zugehörige Produkte
Kompakte und leicht tragbare Basisstation für das Schmelzschweissen von F-BT-Gewindebolzen auf Stahl
Oberflächenwerkzeuge für eine gleichmäßige und funkenfreie Oberflächenvorbereitung inklusive Lackentfernung (falls erforderlich) vor dem Aufschmelzen von Gewindebolzen
Edelstahl-Gewindebolzen zur Verwendung mit Hilti Stud Fusion, einschließlich Dichtscheibe und Sicherheitsflanschmutter