Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Diamant-Kernbohren

Unsere neuen, leistungsstarken Akku-Kernbohrgeräte für herausfordernde Arbeiten.
Bereit für den nächsten Auftrag?

Entdecken Sie unsere neuen Akku-Kernbohrgeräte

Kernbohren. Nur einfacher.

Leistung

Stahlbeton

Ständergeführte Kernbohrungen Ø12–600 mm. Akku-Systeme bis zu Ø162 mm verfügbar.
Geschwindigkeit

Mauerwerk

Handgeführtes Kernbohren bis Ø250 mm. Hervorragend geeignet für kabellose Systeme.
PRÄZISION

Abwasserrohre und Asphalt

Handgeführtes Kernbohren bis Ø250 mm. Hervorragend geeignet für kabellose Systeme.
Flexibilität

Holz

Ständer- und handgeführtes Kernbohren bis Ø200 mm. Hervorragend geeignet für kabellose Systeme.
Leistung

Stahlbeton

Ständergeführte Kernbohrungen Ø12–600 mm. Akku-Systeme bis zu Ø162 mm verfügbar.
Geschwindigkeit

Mauerwerk

Handgeführtes Kernbohren bis Ø250 mm. Hervorragend geeignet für kabellose Systeme.
PRÄZISION

Abwasserrohre und Asphalt

Handgeführtes Kernbohren bis Ø250 mm. Hervorragend geeignet für kabellose Systeme.
Flexibilität

Holz

Ständer- und handgeführtes Kernbohren bis Ø200 mm. Hervorragend geeignet für kabellose Systeme.

    Entwickelt für Produktivität und Sicherheit

    Schnelle Installation

    Weil das Einrichten Ihres Kernbohrgeräts einfach sein sollte.

    Mit den Kernbohrständern von Hilti können Sie schneller mit der Arbeit beginnen. Sie benötigen weder Werkzeuge noch Schlüssel, um das Kernbohrgerät zu montieren – nutzen Sie einfach die Schnellverbindung, um den Bohrmotor auf den Ständer zu setzen.

    Maximale Effizienz auf geschliffenem Beton: Vakuummontage statt Dübel – schneller, einfacher, werkzeugfrei.

    Sicheres Bohren

    Weil unsere Bohrer und Bohrkronen aufeinander abgestimmt sind.

    Ob trockenes Bohren in Mauerwerk oder nasses Kernbohren in armierten Beton – unsere leistungsstarken Systeme überzeugen. Im Zentrum: ein kraftvoller Hilti Kernbohrmotor, kombiniert mit präzise gefertigten Bohrkronen. Vom handgeführten Bohren kleiner Dübellöcher bis hin zum ständergeführten Kernbohren bis Ø600 mm – mit unseren Lösungen arbeiten Sie schnell, sauber und zuverlässig.

    Spürbare Zeitersparnis

    Weil jede Minute zählt.

    Für das nächste Level beim ständergeführten Kernbohren: Ergänzen Sie Ihr System mit einer optionalen Auto-Feed-Einheit. Einfach das Bohrgerät montieren und Start drücken – den Rest übernimmt das intelligente Cut Assist System. Es passt automatisch Drehmoment, Geschwindigkeit sowie Wasserzufuhr an und erkennt sogar den Durchbruch. So haben Sie den Kopf frei für die nächste Bohrung oder andere Aufgaben.

    Auto-Feed-Einheiten sind verfügbar für die Kernbohrgeräte DD 150-U, DD 250-CA, DD 350-CA und DD 500-CA.

    Sauberes Wassermanagement

    Sauber bohren – ohne Abkleben und Nachputzen.

    Mit dem Wassermanagement-System DD-WMS 100 wird Bohrschlamm direkt aufgefangen, gefiltert und das Wasser effizient ins Bohrloch zurückgeführt. Das geschlossene Kreislaufsystem liefert so trotz kompakter Bauweise bis zu 100 Litern Nutzwasser mit nur einer Tankfüllung. Das spart Zeit, Geld und Nerven – für sauberes, stressfreies Kernbohren.

    SYSTEMFUNKTIONEN

    Sicherer arbeiten. Produktiver sein.

    DIE GESCHWINDIGKEIT, DIE SIE BRAUCHEN

    Elektronische Getriebe

    Mit bis zu 24 Gängen passen unsere Kernbohrgeräte sich flexibel an jeden Durchmesser sowie Untergrund an und bieten so optimale Bohrgeschwindigkeit.

    Elektronische Getriebe sind im DD 350-CA, dem DD 500-CA und in allen unseren Akku-Kernbohrgeräten verbaut

    ATC

    Verdrehschutz

    ATC (Adaptive Torque Control) schützt zuverlässig bei plötzlichem Verklemmen. Droht das Gerät zu verdrehen, verhindert das System den Kontrollverlust – oder löst sich selbstständig durch gezieltes Rütteln. Für maximale Sicherheit und unterbrechungsarmes Arbeiten.

    Alle unserer Akku-Kernbohrgeräte sind mit ATC ausgestattet.

    SMARTE FUNKTIONEN

    Anbohrhilfen und Stahl-Boost

    Viele Hilti Kernbohrgeräte verfügen über intelligente Technologien wie elektronische Anbohrhilfen und Stahl-Boost für einfacheres Kernbohren.

    Diese Funktionen sind im DD 150-U, DD 250-CA und allen Akku-Kernbohrgeräten vorhanden.

    Staub bekämpfen

    Integriertes Entstaubungssystem

    Reduzieren Sie die Staubbelastung beim trockenen Kernbohren mit unserem integrierten Staubabsaugsystem (DRS).

    Standard im kabelgebundenen DD 150-U und allen unseren Akku-Kernbohrgeräten.

    Bürstenlose Antriebe mit hohem Drehmoment und E-Getriebe tragen zur Optimierung der Bohrgeschwindigkeit, Laufzeit und Standzeit der Bohrkrone bei.
    KABELGEBUNDEN ODER KABELLOS

    Wählen Sie Ihre Stromquelle

    Alle unsere Kernbohrsysteme sind für eine einfache und präzise Kernbohrung ausgelegt. Müssen Sie sich auf der Baustelle bewegen? Sie haben keine externe Stromquelle? Profitieren Sie von der Flexibilität vollständig kabelloser Kernbohrsysteme auf der Nuron-Akkuplattform – einschliesslich Kernbohrern, Wassertanks und speziellen Staubabsaugern.

    KABELLOS

    Was Sie von einer Akku-Ladung erwarten können*


    Bis zu
    5
    Löcher in einer nicht tragenden Wand
    Ø102mm, ständergeführtes Bohren*

    Bis zu
    2
    Löcher in einem Abwasserrohr
    Ø187 mm, handgeführtes Bohren*

    Kabelgerät

    Wann ist ein Kabelgerät sinnvoller?


    4 oder mehr Akkus pro Tag nötig?
    Wählen Sie ein Kabelgerät!

    * Basierend auf internen Tests mit:

    Akku-Kernbohrgerät DD 150-U-22 mit akku-optimierten Einsätzen, ein Akku B 22-290. Die nichttragende Wand bestand aus Stahlbeton mit einer Dicke von 156 mm, der mit 1x16 mm Bewehrungsstahl verstärkt war. Abwasserrohr Ø1 m mit 120 mm Dicke und ohne Verstärkung. Beachten Sie, dass die Bedingungen auf der Baustelle, wie z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Staubgehalt und zu bearbeitende Materialien, den maximal mit einer Akkuladung möglichen Arbeitsaufwand erheblich beeinflussen können.

    “Mit den Hilti Kernbohrgeräten haben auch unsere neuen Mitarbeiter schnell den Dreh raus. Das begeistert uns zusätzlich.”

    Rüsten Sie Ihren Werkzeugpark auf

    FAQs

    Handgeführt bis Ø162 mm: der Mauerwerksspezialist

    Für schnelleres Arbeiten und mehr Mobilität beim handgeführten Bohren von Löchern mit einem Durchmesser von Ø12–162 mm in Mauerwerk verwenden Sie das DD 110-D-22.

    Das DD 110-D-22 ist gewichtsoptimiert für handgeführte Trockenbohrarbeiten bei Anwendungen wie dem Setzen von Steckdosen für die Installation von Elektroarmaturen oder dem Durchbruch von Durchgangslöchern. Für beste Ergebnisse kombinieren Sie das Kernbohrgerät mit unserer Kernbohrkrone SPX-A oder unseren Dosensenkern SPX-L.

    Bohren mit hand- und ständergeführtem Kernbohrgerät bis Ø162 mm: Ihr Allrounder für kleine und mittelgrosse Löcher

    Das DD 110-U-22 ist eine Mehrzweckoption für handgeführtes Bohren (bis Ø162 mm) und ständergeführtes Bohren (bis Ø132 mm) in einer Palette von Grundmaterialien. Durch optimierte Drehzahlen eignet es sich besonders gut für flexible Dübelanwendungen in Stahlbeton.

    Für beste Ergebnisse verwenden Sie unsere Ringbohrkronen SPX-A Speed und SPX-L, die für Bohrungen mit einer Größe von Ø12–162 mm ausgelegt sind.

    Hand- und ständergeführtes Bohren bis Ø250 mm: Ihr Allrounder für mittelgrosse bis grosse Löcher

    Mit dem akkubetriebenen DD 150-U-22 Kernbohrgerät führen Sie sowohl handgeführte Bohrungen (bis Ø250 mm) als auch ständergeführte Anwendungen (bis Ø162 mm) in vielen gängigen Materialien durch. Dieses Modell ist der universelle Allrounder für die häufigsten Durchmesser auf der Baustelle und eignet sich für Trocken- und Nassbohrungen, sowohl handgeführt als auch auf dem Bohrständer.

    Für optimale Ergebnisse empfehlen wir unsere akku-optimierten Bohrkronen SPX-A.

    Kernbohrgeräte für Löcher bis Ø162 mm

    Wenn Sie einen klassisches Kernbohrgerät benötigen, um mittlere bis grosse Löcher in Stahlbeton zu bohren, empfehlen wir das DD 160-22. Mit seiner kompakten Grösse ist das DD 160-22 ideal für Arbeiten in engen Räumen und an schwer zugänglichen Stellen.

    Für ein optimales Ergebnis sollten Sie Batterien B 22-290 verwenden. Wenn Sie in Mauerwerk bohren, können Sie unter Umständen auch Batterien B 22-190 verwenden.

    Ja, sowohl für das Akku- sowie für das Kabelgerät kommen beide Bohrständer infrage: 

    • DD-ST 22 110/150/160: Hierbei handelt es sich um einen kompakten Ständer mit kleiner Bodenplatte. Montage mit Dübel oder Nachrüsten der Vakuumplatte DD-ST 120/160 VBP möglich. Winkelbohren ist nicht möglich.

    • DD-ST 150-U CTL: Dies ist der Bohrständer des kabelgebundenen DD 150-U. Es handelt sich um eine kombinierte Anker- und Vakuumgrundplatte. Winkelbohren ist möglich. 

    Wir empfehlen HKV Kompaktdübel M16.

    Nein. Der Motor ist bei allen Akku-Geräten – DD 150-U-22, DD 110-U-22, DD 110-D-22 – gleich. Der Drehzahlbereich der Werkzeuge ist jedoch unterschiedlich, um verschiedene Anwendungsbereiche abzudecken. 


    Nein. Beide Kernbohrgeräte haben das gleiche Gewicht. Der Drehzahlbereich der Geräte ist jedoch unterschiedlich, um verschiedene Anwendungsbereiche abzudecken.

    Das DD 110-D-22 hingegen ist leichter, da es kein Anschlussstück für Bohrständer und einen einfacheren Seitengriff ohne Wasseranschluss hat.

    Jetzt bestellen

    Anmerkungen

    (1) Stand: 2024

    Holen Sie sich Ihr Kernbohrgerät