Kernbohrgerät DD 250-CA












Modernes Diamant-Kernbohrgerät mit optionaler Cut Assist-Vorschubeinheit für sehr kleine bis grosse Durchmesser (12 bis 500 mm bzw. ½ bis 20")
- Durchmesserbereich: 12 - 500 mm
- Untergrundmaterial: Beton, Bewehrter Beton, Asphalt
- Betriebsart: Ständergeführtes Bohrsystem
Hilti Kunden suchten auch Diamantbohrgerät, Diamant Kernbohrgerät, Bohrgerät, Bohrmotor oder DD250.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 5'512.92
Technische Daten
Durchmesserbereich
12 - 500 mm
Untergrundmaterial
Beton, Bewehrter Beton, Asphalt
Betriebsart
Ständergeführtes Bohrsystem
Nenneingangsleistung
3200 W
Anzahl Gänge
4
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 240 U./Min.; Gang 2: 580 U./Min.; Gang 3: 1160 U./Min.; Gang 4: 2220 U./Min.
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
15.4 kg
Gewicht komplettes System
37 kg
Abmessungen (LxBxH)
630 x 190 x 215 mm
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
93 dB (A) 1
Triaxialer Vibrationswert beim bohren in Beton (nass) mit Diamantbohrkrone A (ah,DD)
2.5 m/s²
Triaxialer Vibrationswert beim Bohren in Beton (nass) (ah,DD) - Bohrkrone A
HCL/HCS
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung DD 250-CA, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch [ 12.9 MB ]
pdf Bedienungsanleitung DD AF-CA H (01), Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch, Serbisch [ 10.7 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Luftgekühlter leistungsstarker Antriebsmotor – Kernbohrer für höchste Leistung mit robustem Design und handlichen Bedienelementen
- Äusserst breiter Durchmesserbereich – Vier-Gang-Getriebe für den Einsatz mit den meisten Bohrkronendurchmessern
- Anbohrfunktion – vibrationsarmer Modus mit niedriger Drehzahl zum Anbohren mit grossen Bohrkronen
- Hilti Cut Assist – für vollautomatische Bohrarbeiten. Startet, sobald die Oberfläche erkannt wird, optimiert dann Drehzahl und Wasserdurchsatz fortlaufend, sogar beim Schneiden von Bewehrungsstahl. Cut Assist erhöht die Produktivität deutlich und schafft mehr Zeit für andere Arbeiten (optionale Vorschubeinheit DD AF-CA H erforderlich)
- Echtzeit-Informationsanzeige – digitale Wasserwaage, Gangauswahl, Leistungskontrolle, ausführliche Nutzungsstatistik und klar verständliche Servicemeldungen
Anwendungen
- Kernbohren von Durchbrüchen für Rohre, Leitungen und Kabel
- Kernbohren von Sacklöchern zum Setzen von Dübeln oder Klebearmierungen
- Perforationsbohrungen für Durchbrüche
- Geführtes Bohren vieler Löcher mit Vorschubeinheit DD AF-CA H
- Geführtes Bohren tiefer Löcher mit sehr grossem Durchmesser mit Vorschubeinheit DD AF-CA H
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Einzelgerät für die Kühlwasserversorgung und für die Sammlung und Filtrierung von Abwasser bei Diamantbohrsystemen
Bohrständer für schwere Hilti Kernbohrgeräte (siehe technische Daten zur Kompatibilität)
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



