Kernbohrgerät DD 120
Diamantbohrgerät DD 120 230V #2216312







Äusserst kompaktes, leichtes und mobiles Diamantbohrgerät für ständergeführte Betonbohrungen von 16 bis 162 mm (5/8 bis 6-3/8")
- Durchmesserbereich: 16 - 162 mm
- Untergrundmaterial: Beton
- Betriebsart: Ständergeführtes Bohrsystem
Hilti Kunden suchten auch Diamantbohrgerät, Diamant-Kernbohrgerät, Bohrgerät oder Bohrmotor.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 3'714.48
CHF 3'714.48
/
1 Stück
Technische Daten
Durchmesserbereich
16 - 162 mm
Untergrundmaterial
Beton
Betriebsart
Ständergeführtes Bohrsystem
Nenneingangsleistung
1600 W
Anzahl Gänge
2
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 740 U./Min.; Gang 2: 1580 U./Min.
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
10.5 kg
Gewicht komplettes System
11 kg
Abmessungen (LxBxH)
327 x 147 x 330 mm
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
89 dB (A) 1
Triaxialer Vibrationswert beim bohren in Beton (nass) mit Diamantbohrkrone A (ah,DD)
2.5 m/s²
Triaxialer Vibrationswert beim Bohren in Beton (nass) (ah,DD) - Bohrkrone A
PS/PL
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung DD 120 (01), Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Serbisch [ 12 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfach in der Handhabung durch intuitiv gestaltete Funktionen und Bedienelemente
- Kompaktes und leichtes Kernbohrgerät für Beton, deshalb viel einfacher in der Handhabung
- Zwei-Gang-Getriebe für optimale Geschwindigkeit und Drehmoment
- LED-Leistungsanzeige führt auch ungeübte Anwender zu optimaler Bohrgeschwindigkeit und maximaler Bohrkronen-Lebensdauer
- Mit der Hilti BI+ Schnellaufnahme können Sie Bohrkronen in Sekunden wechseln – kein Werkzeug erforderlich (werkzeugloses System)
Anwendungen
- Bohrungen für Installationen von Rohren für Sanitär, Heizung und Klimaanlagen
- Bohrungen für Zu- und Abwasserrohre
- Öffnungen für Kabeltrassen
- Setzen von Dübeln und Bewehrungseisen
- Schienen und Barrieren installieren
Zugehörige Produkte
Einzelgerät für die Kühlwasserversorgung und für die Sammlung und Filtrierung von Abwasser bei Diamantbohrsystemen
Akku-Wasserzuführgerät für Nassschneiden/-bohren (Nuron-Akku-Plattform)
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



