Kernbohrgerät DD 110-D
Diamantbohrgerät DD 110-D 230V #2059035








Kompaktes und leichtes Diamantkernbohrgerät für handgeführte Trockenbohrungen in Mauerwerk, bis Ø 160 mm
- Durchmesserbereich: 16 - 162 mm
- Nenneingangsspannung: 230 V
- Untergrundmaterial: Mauerwerk
Hilti Kunden suchten auch Diamantbohrgerät, Diamant-Kernbohrgerät, Bohrgerät oder Bohrmotor.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 3'090.36
CHF 3'090.36
/
1 Stück
Technische Daten
Durchmesserbereich
16 - 162 mm
Nenneingangsspannung
230 V
Untergrundmaterial
Mauerwerk
Betriebsart
Handgeführtes Bohrsystem
Nenneingangsleistung
1600 W
Anzahl Gänge
2
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 740 U./Min.; Gang 2: 1580 U./Min.
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
5.3 kg
Abmessungen (LxBxH)
446 x 120 x 170 mm
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
96 dB (A) 1
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung DD 110-D (01), Arabisch, Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Serbisch [ 3.8 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hohe Motorleistung und robustes Zwei-Gang-Getriebe für optimale Geschwindigkeit
- Kompakt und leicht, deshalb viel einfacher in der Handhabung
- Rutschkupplung, Überlastschutz und Sicherheitsschalter für maximalen Arbeitskomfort
- Extrem schneller Bohrfortschritt und hohe Produktivität mit den Hilti PCM Diamantbohrkronen
- Mit der Hilti BI+ Schnellaufnahme können Sie Bohrkronen in Sekunden wechseln – kein Werkzeug erforderlich (werkzeugloses System)
Anwendungen
- Gang Handgeführte Trockenbohrungen in Kalksandstein, Gasbeton, Lochziegel, Ziegel und Klinkersteine
- Sackbohrungen bei der Installation von Elektroarmaturen
- Durchbruchsbohrungen für Kabel und Kabeltrassen
- Durchbruchsbohrungen für Sanitär-, Heizungs- und Klimarohre
Zugehörige Produkte
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit schweren Baustellengeräten
Premium-Bohrkrone für ständer- und handgeführtes Kernbohren in Beton und Mauerwerk – für Geräte <2,5 kW
Bohrkrone der höchsten Leistungsklasse für alle Arten von Mauerwerk – für weniger leistungsstarke Bohrgeräte (<2,5 kW), BT 5/8"-Einsteckende
Dosensenker der höchsten Leistungsklasse zum Kernbohren in Mauerwerk jeglicher Art (Einsteckende M16/M24)
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



