Kernbohrgerät DD 30-W





Kompaktes, leichtes Diamantbohrgerät für handgeführte Nassbohrungen für Schwerlastdübel und Armierungsanschlüsse von 8 bis 35 mm (5/16 bis 1-3/8")
- Durchmesserbereich: 8 - 35 mm
- Untergrundmaterial: Beton, Mauerwerk
- Betriebsart: Hand- oder Ständergeführtes Bohrsystem
Hilti Kunden suchten auch Diamantbohrgerät, Diamant-Kernbohrgerät, Bohrgerät oder Bohrmotor.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 4'299.96
Technische Daten
Durchmesserbereich
8 - 35 mm
Untergrundmaterial
Beton, Mauerwerk
Betriebsart
Hand- oder Ständergeführtes Bohrsystem
Nenneingangsleistung
1450 W
Anzahl Gänge
1
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 9200 U./Min.
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
7.6 kg
Abmessungen (LxBxH)
429 x 127 x 238 mm
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
88 dB (A) 1
Triaxialer Vibrationswert beim bohren in Beton (nass) mit Diamantbohrkrone A (ah,DD)
6 m/s²
Triaxialer Vibrationswert beim Bohren in Beton (nass) (ah,DD) - Bohrkrone A
C+ 18/300 SPX-T
Eckenzugänglichkeit
45 mm
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Spray 66/300 ML (DE) [ 146.7 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Spray 66/300 ML (EN) [ 140.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Spray 66/300 ML (FR) [ 189.2 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Spray 66/300 ML (IT) [ 183.2 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Sehr geringer Bohrlärm – die ideale Lösung für das Bohren in Wohngebäuden
- Schlagfreies Bohren verringert das Risiko von Schäden an spröden Materialien und gestattet Bohrungen in der Nähe von Kanten
- Schnelles Durchbohren von Bewehrungseisen dank der einzigartigen TopSpin-Technologie
- Soft-Start-Funktion für präzises Positionieren
- Das werkzeuglose Schnellspannbohrfutter macht den Wechsel von Bohrkronen einfacher als je zuvor
Anwendungen
- Präzises Bohren von Dübellöchern und Durchführungen mit Durchmesser von 8 bis 35 mm (5/16 bis 1-3/8")
- Bohren mit reduzierter Lautstärke bei Sanierungsarbeiten in Krankenhäusern, Geschäfts- und Wohngebäuden
- Nassbohren in stark armiertem Beton, Mauerwerk und Naturstein
- Nassbohren in spröden Materialien (Marmor, Fliesen, Mauerwerk, Naturstein) und in der Nähe von Kanten
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Akku-Wasserzuführgerät für Nassschneiden/-bohren (Nuron-Akku-Plattform)
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit schweren Baustellengeräten
Einzelgerät für die Kühlwasserversorgung und für die Sammlung und Filtrierung von Abwasser bei Diamantbohrsystemen
Bohrkrone der höchsten Leistungsklasse für alle Arten von Beton – zur Verwendung mit dem DD EC-1 und DD 30-W, C+ Einsteckende
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



