Nuron
NCT 25-S Tagliacavi per ACSR e tiranti
Tagliacavi a batteria NCT 25 S-22 val Codice prodotto: 2252500
Slide 1 of 3: L127221 (229320)
Tagliacavi a batteria per ACSR e tiranti con capacità di taglio fino a 557 MCM e tiranti da 3/8” EHS (sistema di batterie Nuron)
- Capacità di taglio: ACSR: diametro esterno max 25 mm, Tirante (EHS): diametro esterno max. 9,5 mm, Tirante (HS): diametro esterno max. 11 mm
- Rotazione testa: 350 °
- Dimensioni (LxPxH): 125 x 75 x 418 mm
Personalizza il tuo kit


Corpo macchina con valigetta Include: 1x Clip NCT 25 S-22 stampato, 1x Valigetta EU_30_10 vuoto
Quanti kit vuoi ordinare?
Sconto netto
CHF 3'343.00