Schlitzgerät DCH 150-SL
Schlitzgerät DCH 150-SL 230V #2159163





Schlitzgerät für Wand-/Bodenvortrieb und Installationen mit Kabeln, Leitungen und Rohren in verschiedenen Untergründen
- Schnitttiefe: 50 mm
- Scheibendurchmesser: 150 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 7.6 kg
Hilti Kunden suchten auch DCH 150, elektrische Schlitzgeräte, Schlitzfräse, Mauernutfräse oder DCH 150-SL.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 2'209.20
CHF 2'209.20
/
1 Stück
Technische Daten
Schnitttiefe
50 mm
Scheibendurchmesser
150 mm
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
7.6 kg
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 7000 U./Min.
Werkzeugaufnahme
22.2 mm
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
94 dB (A) 1
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung DCH 150-SL (01), Arabisch, Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Serbisch [ 5.6 MB ]
pdf Bedienungsanleitung DCH 150-SL, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 1.8 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Geeignet zum Schlitzen von Kanälen von bis zu 50 x 50 mm mit 150 mm Schlitzscheiben
- Geeignet zum Schlitzen von Kanälen von bis zu 50 x 50 mm mit 150 mm Schlitzscheiben
- Robuste Bauweise und langlebiger Motor – für eine längere Lebensdauer
- Ergonomischer Griff – damit das Schlitzgerät in jeder Arbeitsstellung sicherer und komfortabler geführt werden kann
- Laserführung zum Schneiden gerader Kanäle
Anwendungen
- Schnitte von bis zu 50 mm Tiefe und 50 mm Breite in allen gängigen Untergründen wie Beton, Feuerstein, Kalkstein usw. (bei Verwendung mit 150 mm Schlitzscheiben)
- Installation von Kabeln, Leitungen und Rohren
- Wandvortrieb
Zugehörige Produkte
Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 60 l
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit schweren Baustellengeräten
Equidist Diamanttrennscheibe der höchsten Leistungsklasse für Schlitzarbeiten in verschiedenen Untergründen
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



