Zum Hauptinhalt
HILTI APPSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Kompaktes und leichtes 22-V-Li-Ionen-Akkupaket für leichte Aufgaben mit Nuron-Elektrogeräten

  • Akkukapazität: 2,6 Ah
  • Gewicht: 0.55 kg
  • Abmessungen (LxBxH): 133 x 82 x 48 mm

Hilti Kunden suchten auch Akku, Batterie, Akkupaket, 22 V Li--Ionen oder Nuron.

Optionen auswählen

Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Fehler beim Laden der Preisdaten

Für Informationen bzw. den Kauf dieser Produkte wenden Sie sich bitte an den Hilti Kundenservice.

Technische Daten

Akkukapazität
2,6 Ah
Gewicht
0.55 kg
Abmessungen (LxBxH)
133 x 82 x 48 mm
Energieinhalt
54.0 Wh
Betriebstemperaturbereich
-17 - 60 °C
Ladestandsanzeige
Ja

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Besser fürs Geschäft – Nuron umfasst eine Reihe innovativer Akkus, Geräte und Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
  • Akku-Geräte ohne Kompromisse – der B 22-55 ist unsere leichteste und kompakteste Akku-Option mit Nuron-Technologie
  • Mehr Effizienz auf der Baustelle – neue Elektronik liefert Informationen zur Akku- und Gerätenutzung und ermöglicht die proaktive Optimierung des Geräteparks sowie eine frühzeitige Reaktion, bevor sich Akkuprobleme auf die Produktivität auswirken
  • Noch langlebiger – robuste Konstruktion mit abgedichteter Elektronik, Stoßdämpfern und verstärktem Gehäuse für optimalen Schutz auf der Baustelle
  • Akkupaket-Überwachung – integrierte Kontrolle des Ladezustands

Anwendungen

  • Kompaktes aber leistungsstarkes 22-V-Li-Ionen-Akkupaket, das Ihre Elektrogeräte so leicht und handlich wie möglich macht
  • Zur Verwendung mit Geräten der Hilti 22-V-Li-Ionen-Akkuplattform mit CPC-Technologie ist ein Adapter erforderlich

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten