Kompaktladegerät C4/12-50


Kompaktes Ladegerät für Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V
- Akkusystem-Kompatibilität: 12 V
- Ausgangsleistung: 50 W
- Ausgangsstrom: 4 A
Hilti Kunden suchten auch Ladegeräte oder 12 V.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 53.71
Technische Daten
Akkusystem-Kompatibilität
12 V
Ausgangsleistung
50 W
Ausgangsstrom
4 A
Ladetemperaturbereich
0 - 60 °C
Statusanzeige
Ja
Gewicht
0.35 kg
Abmessungen (LxBxH)
137 x 90 x 60 mm
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES <100Wh (EN) [ 196.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES <100Wh (DE) [ 204.9 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 252.8 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES <100Wh (IT) [ 245.9 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompaktes Ladegerät für alle Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V
- Gehäuse-Design beugt Schäden am Netzkabel vor
- 12-V-System optimiert für kurze Ladezyklen und besonders lange Lebensdauer der Zellen
- Ladezeit von nur 35 Minuten für maximale Produktivität
- Zwei LEDs zeigen Ladezustand, Ladefortschritt und Akkuzustand an
Anwendungen
- Zum Laden aller 12 V Hilti Li-Ionen-Akkus
- Kompatibel mit allen Hilti 12V Li-Ionen-Akkus
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit schweren Baustellengeräten
Online-Schulung zum Thema Lithium-Ionen-Akkus mit praktischem Wissen über die Sicherheitsaspekte und Risiken von Akkus für Elektrowerkzeuge und Abschlusszertifikat
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.