Nuron
Nuron Ultimate-Ladegerät C 8-22



Schnellladegerät optimiert für Nuron Hochleistungsakkus
- Akkusystem-Kompatibilität: Nuron
- Ausgangsleistung: 450 W
- Ausgangsstrom: 18 A
Hilti Kunden suchten auch Ladegerät, Kompaktladegerät, Akkuladegerät, C 8-22 oder Nuron.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 263.00
Technische Daten
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Ausgangsleistung
450 W
Ausgangsstrom
18 A
Ladetemperaturbereich
-20 - 40 °C
Statusanzeige
Ja
Abmessungen (LxBxH)
195 x 180 x 76 mm
Technische Dokumente
pdf Multi-Tool Cases Overview, Englisch [ 603.3 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Jeden Nuron Akku in nur 30 Minuten aufladen – ein revolutionäres Wärmemanagement sorgt dafür, dass die Akkus nach intensiver Nutzung viel schneller wieder auf Ladetemperatur kommen
- Längere Lebensdauer der Akkus – zwei Lüfter verlängern die Lebensdauer der Akkus, indem sie beim Laden eine stabilere Temperatur aufrechterhalten
- Einfache Wartung – Netzkabel ist jetzt noch langlebiger und einfacher vor Ort austauschbar
- Wandmontage – Gehäuse mit Durchbohrungen zur Befestigung des Ladegeräts an der Wand, kein Abmessen erforderlich
- Datenkonnektivität – Austausch von Daten zur Geräte- und Akkunutzung mit der Hilti Cloud für effizientere Reparaturen und Informationen zur Optimierung der Geräteausgabe (optionales Datenmodul CDM-22 erforderlich)
Anwendungen
- Die schnellste Möglichkeit zum Laden von Nuron Akkus
- Optimal zum Laden der Akkus B 22-170 und B 22-255 aufgrund der grössten Zeitersparnis
- Empfohlen bei der Verwendung von Geräten mit zwei Akkus (z. B. Akku-Abbruchhammer TE 2000-22 oder Akku-Trennschleifer DSH 600-22), um die Ladezeit zu beschleunigen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Nuron

Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron-Geräten
Nuron

Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron-Geräten
Nuron

Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron-Geräten
Online-Schulung zum Thema Lithium-Ionen-Akkus mit praktischem Wissen über die Sicherheitsaspekte und Risiken von Akkus für Elektrowerkzeuge und Abschlusszertifikat
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.