Mehrfach-Ladegerät C4/36-MC4
Multi-Ladegerät C 4/36-MC4 230V Sch #2108812
Ladegerät mit mehreren Ladeschächten für alle Hilti Li-Ionen-Akkus mit unterschiedlichen Spannungen
- Akkusystem-Kompatibilität: 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung: 90 W
- Ausgangsstrom: 4 A
Hilti Kunden suchten auch Ladegerät, Lader oder Clif2.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 244.80
CHF 244.80
/
1 Stück
Technische Daten
Akkusystem-Kompatibilität
22 V, 36 V
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsstrom
4 A
Statusanzeige
Ja
Gewicht
1.67 kg
Abmessungen (LxBxH)
488 x 182 x 72 mm
Nenneingangsspannung
230 V
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung C 4/36-MC4 (01), Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Türkisch, Ukrainisch, Serbisch [ 5.4 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Vierfach-Ladegerät für sequenzelles Laden für alle Hilti Li-Ionen-Akkus zur Steigerung der Produktivität und Reduzierung von Ausfallzeiten auf der Baustelle
- Hervorragende Ladeleistung auch bei niedrigen Temperaturen bis -10 °C
- Schützt Akkus vor Tiefentladung und anderen ungünstigen Ladebedingungen
- Voll kompatibel mit allen Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V (mit Adapter), 14 V, 22 V und 36 V
- Zwei LEDs pro Ladebucht zeigen Ladefortschritt und Akkuzustand an
Anwendungen
- Sequenzielles Laden von vier Akkus – First-In/First-Charged-Logik, d. h. Akkus werden in der Reihenfolge ihres Einsetzens geladen
- Lädt Hilti Li-Ionen-Akkus mit 14, 22 und 36 V sowie mittels Adapter auch 12-V-Akkus
Zugehörige Produkte
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit schweren Baustellengeräten
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



