Capuchon d'extrémité d'entretoise MT-EC-40/50
Capuchon pour rails MT-EC-40/50 Code article : 2273643
Slide 1 of 2: LCG003414_v1 (218379)
Capuchon de protection pour les canaux d’entretoise MT-40 et MT-50
- Composition du matériau: PPB-M02
- Finition de surface: n/a
- Poids: 0.01 kg
Les clients ont également recherché capuchon ou protection.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 50 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net escompté
CHF 20.50
CHF 0.41
/
1 Pièce
Données techniques
Composition du matériau
PPB-M02
Finition de surface
n/a
Poids
0.01 kg
Documents
pdf Manuel sur la corrosion, anglais [ 9.4 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Fait partie du système Hilti MT - une solution économique, tout en un, pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Manipulation plus sûre - aide à protéger les poseurs des arêtes vives qui peuvent être laissées après avoir coupé le canal de l'entretoise
- Durabilité améliorée - contribue à éviter les déformations des bords lors du stockage et du transport sur le chantier
- Esthétique améliorée – les capuchons d'extrémité d'entretoise donnent à votre travail une apparence soignée et professionnelle
Applications
- Aide à protéger les bords des canaux d'entretoise des dommages pendant le stockage et le transport
- Couvre tous les bords coupants laissés après la coupe à dimension