MT-EC-30 Schienenendkappe
Schienenendkappe MT-EC-30
Schienenendkappe für MT-30 Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung: PPB-M02
- Oberfläche: k. A.
- Gewicht: 0 kg
Hilti Kunden suchten auch Mehrzweck-Schienensystem (MT), Endkappe, Kantenschutz, Verbindungen MT Profilschienen oder Endkappe MT40 MT50.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
CHF 19.00
CHF 0.38
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
PPB-M02
Oberfläche
k. A.
Gewicht
0 kg
Technische Dokumente
pdf Handbuch zum Thema Korrosion, Englisch [ 9.4 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Sicherere Handhabung – schützt Monteure vor scharfen Kanten, die nach dem Zuschneiden der Montageschiene verbleiben können
- Sicherere Handhabung – schützt Monteure vor scharfen Kanten, die nach dem Zuschneiden der Profilschiene verbleiben können
- Verbesserte Haltbarkeit – verhindert verformte Kanten bei der Lagerung und dem Transport auf der Baustelle
- Optimierte Ästhetik – Schienenendkappen sorgen für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild
Anwendungen
- Schutz der Kanten von MT-20 Profilschienen vor Beschädigungen bei Lagerung und Transport
- Abdecken scharfer Kanten, die nach dem Zuschneiden verbleiben