Tappo per binario puntone MT-EC-20
Tappo per binari MT-EC-20 Codice prodotto: 2282197
Slide 1 of 2: LCG003454_v1 (218385)
Tappo per binari puntone MT-20
- Composizione materiale: PPB-M02
- Trattamento superficiale: n/a
- Peso: 0 kg
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 50 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
50
Sconto netto
CHF 18.00
CHF 0.36
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a
Peso
0 kg
Documenti
pdf Manuale sulla corrosione, inglese [ 9.4 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti - una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture di supporto modulare MEP
- Manipolazione più sicura - protegge gli installatori dagli eventuali bordi taglienti dopo il taglio del binario puntone
- Durata aumentata - serve a evitare bordi deformati durante il deposito in magazzino e il trasporto in cantiere
- Estetica migliorata - i tappi per binario puntone danno al vostro lavoro un aspetto pulito e professionale
Applicazioni
- Protezione dei bordi del binario puntone MT-20 dai danni durante il deposito in magazzino e il trasporto
- Copertura di tutti i bordi taglienti rimasti dopo il taglio su misura