MT-30D Montageschiene für Systemverbinder

Doppelte Montageschiene zur Verwendung bei mittelschweren Anwendungen mit Bauteilen der MT-FL/MT-TL Serie im Innenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: S280GD
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Werkstoffstärke: 1,5 mm
Hilti Kunden suchten auch MT-30D, Doppel-Profilschiene, Mehrzweck-Schienensystem (MT), Montageprofil oder Verbindungen MT Profilschienen.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 3 m
- 6 m
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 68.31
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
S280GD
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Werkstoffstärke
1,5 mm
Umgebungsbedingungen
Innen, trockene Umgebung
Technische Dokumente
pdf EN 1090 Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle MT, Englisch [ 348.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfache und sichere Montage: Die leichte Konstruktion erleichtert das Zuschneiden, Anheben und Montieren der Montageschienen und reduziert die Belastung bei Arbeiten über Kopf.
- Nachhaltiger – produziert mit bis zu 20 % weniger Stahl im Vergleich zur Vorgängergeneration und verfügbar mit einer Umweltproduktdeklaration (EPD) für höhere CO₂-Transparenz
- Leichtere Identifizierung: Zusätzliche Konturlinien an den Seiten der Montageschiene ermöglichen eine leichtere Identifizierung der Belastungsklassen für ein ästhetischeres Erscheinungsbild.
- Einfache Bemessung: Hilti MT Komponenten eignen sich für jede Installationstechnik, vom leichten Trapez bis zur schweren modularen Rahmenkonstruktionen.
- Umfassende Softwareunterstützung: PROFIS Modular Support Engineering, der MEP Support Selector, Revit®-Familien und Plug-Ins für Smart 3D® optimieren für Sie die Planung und Bestellung.
Anwendungen
- Bodenmontierte Installationstechnik, beispielsweise Torpfosten-Profilrahmen
- Deckenmontierte Installationstechnik, beispielsweise abgehängte Rahmen für Trapezstreben
- Modulare 3D-Rahmenkonstruktion zur Aufnahme von Rohren, Kanälen und Kabelrinnen
- Zur Verwendung in trockenen Innenräumen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.