Passer au contenu principal
Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront rétablies dans quelques heures

Insert en caoutchouc à clipser pour la réduction du bruit dans les structures de support des systèmes CVC

  • Composition du matériau: EPDM
  • Finition de surface: n/a

Les clients ont également recherché bande iso ou isophonique.

Sélectionner les options

Taille du pack
  • 1 Pièce
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
Une erreur s'est produite - veuillez nous contacter

Veuillez nous contacter

Données techniques

Composition du matériau
EPDM
Finition de surface
n/a

Documents

pdf Manuel sur la corrosion, anglais [ 9.4 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Améliorer l'isolation acoustique des installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) - ces inserts permettent une réduction significative du bruit
  • Facile à installer - il suffit de le clipser dans les canaux d'entretoise MT, sans aucune fixation supplémentaire. Peut également être installé à partir de l'arrière des canaux ouverts

Applications

  • Isolation acoustique des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, telles que les gaines d'aération rectangulaires

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat