Viti nastrate per telai/coperture SF-M3
Vite nastrata per telai/coperture per applicazioni di telai in acciaio e di copertura e per l’uso con il caricatore cacciavite SF-M3 e inserti punta SF-M3
- Raccolto: Sì, compatibile con caricatore viti SF-M 3
- Classe di prodotti: Premium
- Condizioni Ambientali: Interno secco
premium
Scegli le opzioni
Lunghezza
- 19 mm
- 20 mm
- 25 mm
Banda viti a nastro
- 25
Diametro vite d
- 4.8 mm
- 5.5 mm
Dimensioni della confezione
- 1000 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto