X-TH-FE Magnetische Gewindebolzenplatte
Gewindebolzen X-M8-TH-FE
Metall-Rohrschellenhalterung mit vorinstalliertem Gewindebolzen für leichte elektrische/mechanische Befestigungen an der Decke und zur Verwendung mit magazinierten Nägeln sowie magnetischen X-FG FE Bolzenführungen
- Anwendung: Rohrverbindungen
- Material: Kohlenstoffstahl
- Untergrundmaterial: Beton, Stahl
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
CHF 147.00
CHF 1.47
/
1 Stück
Technische Daten
Anwendung
Rohrverbindungen
Material
Kohlenstoffstahl
Untergrundmaterial
Beton, Stahl
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnellere Installationen – dank eines vormontierten Gewindebolzens mit unserem magnetischen BX Setzgerät kombinierbar, für schnellere, bohrerlose und praktisch staubfreie Installationen
- Leichtere Handhabung – ermöglicht eine einfachere Einhand- und Überkopfbefestigung mit unserer magnetischen Bolzenführung für BX Setzgeräte
- Sichere und zuverlässige Montage – für hohe Haftrate und geringere Betonabplatzung
- Nachhaltiger – hergestellt mit weniger Stahl und ohne Kunststoffturbine, was zu einer Reduzierung der CO₂-Emissionen im Vergleich zur vorherigen Generation beiträgt
Anwendungen
- Leichte Befestigungen an der Decke – Befestigung von Überkopf-Rohrsystemen
- Der Abstand zwischen den Befestigungselementen beträgt in der Regel 50 cm bis 100 cm (unter Berücksichtigung der jeweiligen Lastanforderungen).
- Der Abstand zwischen den Befestigungselementen beträgt in der Regel 50 cm bis 75 cm (unter Berücksichtigung der jeweiligen Lastanforderungen).
- Brandschutzgeprüft nach DIN 4102
- Geeignet zur Verwendung mit der magnetischen Bolzenführung X-FG FE