Attrezzo di posa per rondelle X-WST F3-B
Codice prodotto: 2278582 #2278582


Attrezzo di posa per rondelle, per le guarnizioni di tenuta durante la fusione delle borchie
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
Errore
Contattaci cortesemente
Documenti
pdf F-BT – Manuale tecnico – Edizione internazionale - IT, inglese [ 9.5 MB ]
pdf Cordless Stud Fusion (CSF): catalogo di esame visivo F-BT - OTR/5724148/03, 2025-05-02, inclusa smerigliatura, inglese [ 1.3 MB ]
pdf Cordless Stud Fusion (CSF): catalogo di esame visivo F-BT - OTR 5724148/02, 2022-11-14 , inglese, arabo, francese, tedesco, indonesiano, italiano, coreano, spagnolo, thailandese, turco, vietnamita [ 3.6 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Resistenza alla corrosione e durata grazie alla sigillatura - l'attrezzo di posa per rondelle assicura il posizionamento delle guarnizioni di tenuta per proteggere i materiali dalla corrosione.
- Migliorare la qualità e le prestazioni - Gli accessori per la fusione delle borchie aiutano a completare il kit di fusione per borchie per ottenere una maggiore precisione e prestazioni durante la fusione delle borchie, per aiutare a proteggere il materiale di base dalla corrosione.
Applicazioni
- Attrezzo di posa per guarnizioni di tenuta X-WST F3-BT - L'attrezzo di posa con diversi adattatori può essere utilizzato per rondelle metriche (M6, M8, M10, M12) e imperiali (3/8", 1/2").
- Fissaggio dell'acciaio nelle installazioni eoliche, petrolifere e del gas offshore/onshore - portacavi/scale, supporti per tubi non critici, supporti multidisciplinari e altri fissaggi di attrezzature.
Prodotti correlati
Unità base di alimentazione compatta e facilmente trasportabile per la saldatura a fusione di perni filettati F-BT su acciaio
Strumenti per la preparazione della superficie uniforme e senza scintille, compresa la rimozione della vernice (se necessaria) prima della fusione dei perni filettati
Borchie filettate in acciaio inox da utilizzare con Hilti Stud Fusion, comprensive di rondella di tenuta e dado flangiato di sicurezza