Vorportionierte Verbundanker für die Verwendung in Beton mit fester Verankerungstiefe
Vorportionierte Verbundanker für die Verwendung in Beton mit fester Verankerungstiefe
Weitere Informationen:
Dübel-Auswahlhilfe
Verbundankerpatrone HVU2
Hochleistungs-Folienpatrone zur Schwerlastverankerung in Beton
Verbundankerpatrone HVU-TZ
Folienpatronen für höchste Leistungen in Beton und dynamische Lasten
Setzadapter TE (HVU2)
Setzadapter für Ankerstangen mit Sechskantköpfen zur Verwendung mit Folienpatronen
Ankerstange HAS-U 5.8
Ankerstange zur Verwendung mit Injektions- und Verbunddübeln (5.8 Kohlenstoffstahl)
Ankerstange HAS-U 5.8 HDG
Ankerstange zur Verwendung mit Injektions- und Verbunddübeln (5.8 Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt)
Ankerstange HAS-U 8.8
Ankerstange zur Verwendung mit Injektions- und Verbunddübeln (8.8 Kohlenstoffstahl)
Ankerstange HAS-U 8.8 HDG
Ankerstange zur Verwendung mit Injektions- und Verbunddübeln (8.8 Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt)
Ankerstange HAS-U A4
Ankerstange zur Verwendung mit Injektions- und Verbunddübeln (A4 Edelstahl)
Ankerstange HAS-R
Standard-Ankerstange für Folienpatronen (A4-Edelstahl)
Ankerstange HAS-E-HCR
Ankerstange für Patronen (hoher Korrosionsschutz)
Setzwerkzeug TE-C-E
Setzwerkzeug mit konischer Aufnahme für Ankerstangen und Folienpatronen
Setzwerkzeug TE-Y-E
Setzwerkzeug mit konischer Aufnahme für Ankerstangen und Folienpatronen
Innengewindehülse HIS-N
Innengewindehülse für Patronen und zur Injektion bei alltäglichen Anwendungen (Kohlenstoffstahl)
Innengewindehülse HIS-RN
Innengewindehülse für Patronen und zur Injektion bei alltäglichen Anwendungen (A4-Edelstahl)
Setzwerkzeug HIS-S
Setzwerkzeug für Innengewindehülsen
Werkzeugaufnahme TE
TE Werkzeugschaft für Steckschlüsseleinsätze
Ankerstange HAS-TZ
Ankerstange für Höchstleistungen, geeignet für Folienpatronen in gerissenem Beton (Kohlenstoffstahl)
Ankerstange HAS-RTZ
Ankerstange für Höchstleistungen, geeignet für Folienpatronen in gerissenem Beton (A4 Edelstahl)
Ankerstange HAS-HCR-TZ
Ankerstange für Höchstleistungen, geeignet für Folienpatronen in gerissenem Beton (HCR)
Setzwerkzeug TE-C HEX, TE-Y HEX
Setzwerkzeug für Ankerstangen in Kombination mit Folienpatronen
Kurzer Schlagschraubereinsatz SI-S 1/2" S
1/2" (Zoll) kurzer Schlagschraubereinsatz zum Festziehen von Bolzen und Ankern
Verbundankerpatrone HVU
HVU für HWB-Anker M22x90 und M28x90