HAS-TZ Gewindestange

Hochleistungs-Gewindestange mit konischer Form zur Verwendung mit Klebekapseln HVU-TZ für Befestigungen in Beton
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt, Edelstahl, A4, Edelstahl, HCR
- PROFIS Software: Ja
Optionen auswählen
Werkstoffzusammensetzung
- Stahl A4 (SS316)
- Stahl, Festigkeit 8.8, verzinkt (min. 5 µm)
Dübelgröße
- M10
- M12
- M16
- M20
Dübellänge
- 124 mm
- 139 mm
- 158 mm
- 159 mm
- 181 mm
- 183 mm
- 201 mm
- 211 mm
- 231 mm
- 233 mm
- 251 mm
- 269 mm
- 271 mm
Kopfkonfiguration
- Außengewinde
Verpackungseinheit
- 4 Stk
- 5 Stk
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 159.50