Passer au contenu principal
MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Tige d’ancrage conique haute performance pour utilisation avec du scellement chimique par injection pour fixations dans le béton

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué, Acier Inoxydable, A4, Acier au carbone, Revêtement multicouche
  • Logiciel PROFIS: Oui

Sélectionner les options

Composition du matériau
  • Acier, A4 (SS316)
  • Acier, revêtement multicouches
  • Acier, zingué (min. 5 µm)
Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Diamètre de la mèche
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
Longueur de la cheville
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 155 mm
  • 160 mm
  • 175 mm
  • 196 mm
  • 205 mm
  • 215 mm
  • 240 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 400 mm
Configuration de la tête
  • Fileté extérieurement
Taille du pack
  • 6 Pièce
  • 8 Pièce
  • 12 Pièce
  • 20 Pièce
  • 40 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 72.96