Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Gewindestange (Meter) für den Einbau mit Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel in Beton und Mauerwerk (5.8 oder 8.8 Kohlenstoffstahl und feuerverzinkt, oder A4-Edelstahl)

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl 5.8, Kohlenstoffstahl 5.8 HDG, Kohlenstoffstahl 8.8, Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
  • PROFIS Software: Ja
  • Anwendung: Grundplatte

Hilti Kunden suchten auch Ankerstange, Gewindestangen oder HAS.

Optionen auswählen

Werkstoffzusammensetzung
  • Kohlenstoffstahl 5.8
  • Kohlenstoffstahl 8.8
  • Kohlenstoffstahl 8.8, feuerverzinkt
  • Nichtrostender Stahl A4
Dübelgröße
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Dübellänge
  • 1000 mm
  • 3000 mm
Kopfkonfiguration
  • Flachkopf
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 5 Stk
  • 15 Stk
  • 20 Stk
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
Ab CHF 18.22