JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Staubsaugerfilter mit zusätzlichen Tests

  • Zu verwenden mit: VC 10L-22, VC 10M-22
  • Filtertyp: Trocken
  • Filtereffizienz: 99,97 % Filtereffizienz

Hilti Kunden suchten auch StaubsaugerFilterHEPA Filter oder Trockenanwendungen.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 46.59
CHF 46.59
/
1 Stück

Technische Daten

Zu verwenden mit
VC 10L-22, VC 10M-22
Filtertyp
Trocken
Filtereffizienz
99,97 % Filtereffizienz

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Staubsaugerfilter mit zusätzlicher Zertifizierung der Filtrationsleistung
  • Für Nassanwendungen geeignete Filter sind abwaschbar

Anwendungen

  • Für Nass- und Trockenanwendungen geeignet
  • Pflegehinweise: Die Reinigung des Filters erfolgt am besten über den internen Filterreinigungsmechanismus des Staubsaugers (manuell oder automatisch). Blockieren Sie den Schlauch mit der Hand, um die Reinigungswirkung zu erhöhen. Versuchen Sie nicht, den Filter durch Schläge oder mit Druckluft zu reinigen. Dadurch kann der Filter beschädigt werden. Vermeiden Sie, den Filter zu biegen. Lassen Sie den Filter nach dem Abwaschen bzw. nach einer Nassanwendung gut trocknen, bevor Sie ihn für eine Trockenanwendung verwenden. Wir empfehlen eine Trockenzeit von einem Tag.
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten