X-FCM-R Gitterrostbefestigungsteller (Edelstahl)
Haltflansch zur Verwendung mit Gewindebolzen in stark korrodierender Umgebung
- Anwendung: Gitter
- Zulassungen: ABS, BV, DNV GL, ETA, LR
- Zur Verwendung mit (Geräten): BX 3, DX 351
Hilti Kunden suchten auch Halte-Flansch, Halteflansch Edelstahl oder Gitterrost-Befestigung.
Optionen auswählen
Gitterhöhe
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Gitterrostbreitenbereich
- 18 - 40 mm
Korrosionsschutz
- Edelstahl A4 (316) oder gleichwertig
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 1'216.00