Produktlinie

TE-CX (SDS plus), metrisch

SDS plus (TE-CX) Hammerbohrer-Set für höchste Leistung mit 4 Hartmetallschneiden

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Neuer Vollhartmetallkopf für weniger Verschleiss und mehr Löcher mit der für das Dübelsetzen erforderlichen Genauigkeit
  • Dank des innovativen Vollhartmetallkopfes mit Gradienten-Technologie ist der TE-CX Bohrer in der Lage, mühelos durch Bewehrungsstäbe aus Stahl zu bohren
  • Die Vierfach-Förderwendel und die optimale Kopfgeometrie gewährleisten dauerhaft schnellen Bohrfortschritt während der gesamten Lebensdauer des Bohrers
  • Die Dübelsetzindikator-Marke am Bohrkopf gewährleistet die Eignung zum Dübel setzen – solange die Kennzeichnung sichtbar ist.
  • Einzigartiges Garantiemerkmal: Der Bohrer wird bei unerwartetem Bruchschaden ersetzt - solange die Verschleissmarke auf der Förderwendel sichtbar ist
Anwendungen
  • Bohrlöcher für mechanische Dübel in bewehrtem und unbewehrtem Beton
  • Bohrlöcher für nachträglichen Bewehrungsanschluss
  • Bohren von Drainagelöchern zum Trocknen von Gebäuden
  • Bohren von Durchbruchsbohrungen für Rohre und Kabel bis zu einer Tiefe von 1150 mm
Produkt(e) auswählen & Preis
Sortieren nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

3 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit Menge
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 77.88 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 170.12 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 216.06 / 1 Stück