MRP-RPC Kälterohrschelle mit Schnellverschluss
New product
Premium
Artikel #r4164810
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse für wirtschaftliche Anwendungen mit Kaltwasserrohren und Kälteleitungen
- Gewindeanschluss – M: M8, M10
- Zulassungen: Schalldämmung nach DIN 4109 geprüft
- Geräuschminderung: 22.5 dB (A)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Auf alle Dämmschichtstärken von 13 bis 19 mm abgestimmt, mit Dämmstoff (Elastomerkautschuk) zwischen Fuge und Rohr
- 360°-Montage – Belastbarkeit unabhängig von der Drehposition des Isolierkerns in der Rohrschelle
- Klebefolie selbst mit Handschuhen einfach entfernbar
- Wärmedämmung verhindert Kondensation an der Oberfläche und dampfhemmende Folie verhindert Kondensation am Rohr
- Ausgleichselement verhindert Knicken und Anheben der äusseren Folie beim Schliessen der Rohrschelle
Anwendungen
- Befestigung von Kaltwasserrohren und Kälteleitungen bis 219 mm Durchmesser
- Geeignet für Anwendungstemperaturen von 4 bis 70 °C
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.