Suchergebnisse
1281 Produkte für "SCB M X-Cut"
Filter

- Beschreibung
- Zubehör für Kreissägen wie Führungsschienen, Klemmen und Gerätekoffer
- Zubehörtyp
- Andere

- Beschreibung
- Führungsschiene für Kreissägen
- Zubehörtyp
- Führungsschienen
- Länge
- 1400 mm

Neu
Ultimate
- Beschreibung
- Faserzement-Sägeblatt der Ultimate-Leistungsklasse mit Polykristallin-Diamantzähnen für höhere Leistung und längere Lebensdauer beim Schneiden abrasiver Werkstoffe mit Tauchsägen
- Blattmerkmale
- Glattschnitt
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Anzahl Zähne
- 4

Neu
Premium
- Beschreibung
- Premium-Kreissägeblatt für kalte, schnelle Geradschnitte in Metall
- Blattmerkmale
- Glattschnitt, Kaltschnitt, Wirtschaftlich, Lange Lebensdauer, Speziell für Akkugeräte, Mit Cermet bestückt
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Anzahl Zähne
- 40

Neu
Ultimate
- Beschreibung
- Feinschliff-Kreissägeblatt der Ultimate-Leistungsklasse mit Hartmetall-Zähnen für glattere und sauberere Schnitte in Massivholz und Holzbrettern mit Akku-Tauchsägen
- Blattmerkmale
- Glattschnitt, Hartmetallbewehrt, Feinschliff, Lange Lebensdauer, Tauchschnitt, Gerade Schnitte, Ultradünnschnitt-Technologie
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Anzahl Zähne
- 56

Neu
Ultimate
- Beschreibung
- Leistungsstarkes Tauch-Kreissägeblatt für Holz mit Hartmetallzähnen für schnellere Schnitte, eine längere Lebensdauer sowie maximale Produktivität bei der Arbeit mit Akku-Tauchsägen
- Blattmerkmale
- Speziell für Akkugeräte, Lange Lebensdauer, Ultradünnschnitt-Technologie, Hartmetallbewehrt
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Anzahl Zähne
- 24

- Beschreibung
- Rohrschuh schweissbar mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen mit Rohraussendurchmessern von 21-328 mm (1/2" bis 12")
- Feuerwiderstand (Ja/Nein)
- Nein
- Temperaturbeständigkeit
- -20 - 300 °C
- Werkstoffzusammensetzung
- Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8

- Beschreibung
- Auspressgerät/Zubehör für kompatiblen Brandschutz
- Kategorie Auspressgerät
- Schaumauspressgerät, Kartusche

Neu
- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Hilti Kreissäge, Säbelsäge oder Stichsäge mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugkoffer

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Kits
- Zu verwenden mit
- VC 10L-22, VC 10M-22, VC 125-9, VC 140-2-22, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U(L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U(L/M), VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5, VC 5L, VC 5M, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U

- Beschreibung
- Mehrzweck-Isolierschaum mit hoher Ergiebigkeit zur Steigerung der Produktivität in einem weiten Temperaturbereich
- Schaumausbeute (bis zu)
- 44 l
- Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 10 min
- Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 20 min

- Beschreibung
- Ultimatives 12" Gehrungssägeblatt (305 mm) für den universellen Holzzuschnitt, mit Hartmetallzähnen für schnellere Schnitte, längere Lebensdauer und höhere Produktivität bei Akku-Gehrungssägen
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Gleichstrom-Autoladegerät für unterschiedliche Spannungen und alle Hilti Li-Ionen-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- 14 V, 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung
- 60 W
- Ausgangsstrom
- 4 A

Nuron
- Beschreibung
- Kompaktes Ladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Ausgangsleistung
- 90 W
- Ausgangsstrom
- 3.5 A

Neu
Ultimate
- Beschreibung
- Ultimatives Holz-Feinschnitt-Gehrungssägeblatt (12" | 305 mm) mit Hartmetallzähnen, für präzise und saubere Schnitte in Holzbalken mit unserer Akku-Gehrungssäge SM 60-22
- Produktklasse
- Ultimate

- Beschreibung
- Modulare Verbundsiebhülsen für Befestigungen an Mauerwerk
- Werkstoff, Korrosion
- Kunststoff
- Umgebungsbedingungen
- Innenbereich mit temporärer Kondensation, Trockener Innenbereich
- Untergrundmaterial
- Beton (Hohldiele), Mauerwerk (Betonhohlblockstein), Mauerwerk (Lochstein)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder zur Verwendung mit MIQ Grundplatten, die eine freie Ausrichtung des Montageträgers erlauben
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Nicht galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Flexibler Isolierschaum – ideal für Hochleistungsfugen, die Bewegungen ausgesetzt sind, wie Türen und Fenster
- Schaumausbeute (bis zu)
- 40 l
- Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 10 min
- Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 25 min

- Beschreibung
- Mehrzweck-Isolierschaum mit hoher Ergiebigkeit zur Steigerung der Produktivität in einem weiten Temperaturbereich
- Schaumausbeute (bis zu)
- 65 l
- Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 10 min
- Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 25 min

- Beschreibung
- Ladegerät mit mehreren Ladeschächten für alle Hilti Li-Ionen-Akkus mit unterschiedlichen Spannungen
- Akkusystem-Kompatibilität
- 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung
- 90 W
- Ausgangsstrom
- 4 A

- Beschreibung
- Universal-Bauschaum mit hoher Ergiebigkeit zum Hinterfüllen, Abdichten und Dämmen
- Schaumausbeute (bis zu)
- 65 l
- Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 10 min
- Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 20 min

- Beschreibung
- Staubabsaugungssystem und Komponenten zum Trennen mit Hilti Abstechwerkzeugen
- Zubehörtyp
- Andere
- Zu verwenden mit
- SCO 6-A22

Premium
- Beschreibung
- Bandsägeblatt der Premium-Leistungsklasse für geräuscharme Kaltschnitte in Metall und Kunststoff
- Untergrundmaterial
- Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl, Buntmetall, Kunststoff
- Produktklasse
- Premium

Ultimate
- Beschreibung
- Selbstschärfende Spatmeissel zum Abtragen von Schweissspritzern, ausgetretenem Schalungsbeton und anderen Rückständen in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Anwendung
- Abschuppen, Verlegen von Kanälen
- Produktklasse
- Ultimate

Standard
- Beschreibung
- Spatmeissel zum Abtragen von Schweissspritzern, ausgetretenem Schalungsbeton und anderen Rückständen in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Anwendung
- Abschuppen, Verlegen von Kanälen
- Produktklasse
- Standard

- Beschreibung
- Durchführungsrahmen für die Montage von Modulen zur Abdichtung von Kabel-/Rohrdurchführungen in Betonwänden und -böden
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich
- -40 - 50 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 50 - -20 °C

- Beschreibung
- HIT Injektionsmörtel-Zubehörsets
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Ersatzteile und optionale Kabel sowie Zubehör für Hilti Akku-Baustellenleuchten, inklusive Gerätetasche und Tragegurt
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Durchführungsrahmen für die Montage von Modulen zur Abdichtung von Kabel-/Rohrdurchführungen in Stahlplatten
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich
- -40 - 50 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 50 - -20 °C

- Beschreibung
- Funkfernbedienung für die NUN 10K-22 Hydraulikpumpe zum Schneiden und Crimpen aus der Ferne
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Ladegerät mit unterschiedlichen Spannungen für alle Hilti Li-Ionen-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung
- 350 W
- Ausgangsstrom
- 9 A

- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Hilti Kreissäge, Säbelsäge oder Stichsäge mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugkoffer

- Beschreibung
- Staubabsaugungssystem und Komponenten zum Trennen mit Hilti Winkelschleifern
- Werkzeugtyp
- Winkelschleifer
- Zu verwenden mit
- n/a

- Beschreibung
- Zubehör zur Verwendung mit der Staubabsaugvorrichtung TE DRS 4/6
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Zubehör zur Verwendung mit der Staubabsaugvorrichtung TE DRS 4/6
Keine technischen Daten verfügbar

Neu
- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Hilti Kreissäge, Säbelsäge oder Stichsäge mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugkoffer

- Beschreibung
- Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Blechschrauben – für Seitenüberlappungen und Rahmenbefestigungen
- Schraubenlänge - min
- 19 mm
- Schraubenlänge - max
- 40 mm
- Gewicht
- 0.18 kg

- Beschreibung
- Kompaktes Ladegerät für Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V
- Akkusystem-Kompatibilität
- 12 V
- Ausgangsleistung
- 50 W
- Ausgangsstrom
- 4 A

Ultimate
- Beschreibung
- Gemischte Sätze mit verschiedenen SDS Plus (TE-C) Meisseln für Meissel- und Abbruchhämmer
- Einsteckenden
- TE-C (SDS Plus)
- Produktklasse
- Ultimate

- Beschreibung
- Premium-Kreissägeblatt für Geradschnitte in Nichteisen-Metallen und Mischungen aus Nichteisen- und Eisenmetallen
- Blattmerkmale
- Lange Lebensdauer, Präziser Schnitt, Gerade Schnitte
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Anzahl Zähne
- 48

Neu
- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Hilti Kreissäge, Säbelsäge oder Stichsäge mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugkoffer

- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Hilti Kreissäge, Säbelsäge oder Stichsäge mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugkoffer

- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Hilti Kreissäge, Säbelsäge oder Stichsäge mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugkoffer

- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Hilti Kreissäge, Säbelsäge oder Stichsäge mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugkoffer

- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Hilti Kreissäge, Säbelsäge oder Stichsäge mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugkoffer

- Beschreibung
- Zubehör für Kreissägen wie Führungsschienen, Klemmen und Gerätekoffer
- Zubehörtyp
- Parallelanschläge

- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Hilti Kreissäge, Säbelsäge oder Stichsäge mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugkoffer

- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Hilti Kreissäge, Säbelsäge oder Stichsäge mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugkoffer

- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Hilti Kreissäge, Säbelsäge oder Stichsäge mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugkoffer

- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Hilti Kreissäge, Säbelsäge oder Stichsäge mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugkoffer

- Beschreibung
- Saugkopf
- Zu verwenden mit
- DD 110-D, DD 110-W, DD 150-U
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- BI+ Staubsaugkopf mit integrierter Anbohrhilfe für Dosensenker

- Beschreibung
- Standard-Spreizdübel für ungerissenen Beton (Kohlenstoffstahl) für alltägliche Anwendungen
- Werkstoff, Korrosion
- Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration
- Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte
- ETA

- Beschreibung
- SDS plus (TE-CX) Hammerbohrer für höchste Leistung mit 4 Hartmetallschneiden zum Bohren von Dübellöchern in armiertem Beton
- Einsteckenden
- TE-C (SDS Plus)
- Untergrundmaterial
- Bewehrter Beton, Beton, Ziegel, Mauerwerk
- Arbeitsmodus
- Hammerbohren

- Beschreibung
- SDS Plus (TE-C) Hammerbohrer-Sets der Ultimate-Leistungsklasse mit verschiedenen Durchmessern und Längen (Zoll)
- Einsteckenden
- TE-C (SDS Plus)
- Untergrundmaterial
- Bewehrter Beton, Beton, Ziegel, Mauerwerk
- Arbeitsmodus
- Hammerbohren