Schraubenmagazin SD-M 2
New productArtikel #2208485
Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 25 bis 51 mm Länge – für Anwendungen im Innenausbau
- Länge: 193 mm
- Magazinkapazität: 40
- Schraubenlänge - max: 51 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Schraubenmagazin SD-M 2 #2208485
Vorteile
- Problemlos – minimiert das Verklemmen und Verlorengehen von Schrauben dank der optimierten Magazinstreifen-Zuführung
- Viel schneller als Einzelschrauben – für höhere Produktivität und weniger Unterbrechungen durch Nachladen
- Einfach in der Verwendung, zuverlässig und praktisch
- Schneller Wechsel von magazinierten Schrauben zu Einzelschrauben mit einfachem Klick – ganz ohne Werkzeug
- Einfache Demontage und Reinigung des Magazins
Anwendungen
- Serienbefestigung von Trockenbauwänden an Metall- oder Holzunterkonstruktionen mit magazinierten Schrauben mit 25 bis 51 mm Länge
- Serienbefestigung von Holzplatten an Metall- oder Holzunterkonstruktionen mit magazinierten Schrauben mit 25 bis 51 mm Länge
- Serienbefestigung von Verkleidungen im Aussenbereich an Metall- oder Holzunterkonstruktionen mit magazinierten Schrauben mit 25 bis 51 mm Länge
- Kompatibel mit Schraubendreherklinge S-SY PH2 102/4" (5) #2131008 und Schraubendreherklinge S-SY PH2 102/4" (10) #2131009