MQN-C
New product UltimateArticle #r8296588
Bullone di collegamento zincato per unire qualsiasi elemento con un foro a farfalla
- Catégorie de produit: Ultimate
- Composition du matériau: Plaque : Acier S355J2 DIN EN 10025-2, Écrou : S355MC - DIN EN 10149-2, Boulon : niveau 8.8 - DIN EN ISO 898
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché Bullone rapido ou Bullone di montaggio
Caractéristiques
- Installation extrêmement rapide grâce à la fonction de poussée
- Conçu pour la simplicité, la compacité et le gain de temps
- Fixation sécurisée après pression, rotation et serrage adéquats
- Pièce universelle : un seul bouton-poussoir pour tous les éléments de liaison et rails MQ
- Quelques pièces et grande flexibilité
Applications
- Liaison des équerres aux rails entretoises
- Élément de liaison pour cadres étriers/ structures d'entretoisement
- Liaison des rails-entretoises et des éléments structurels
- Liaison de consoles, d'équerres et de socles MQ à des profilés MQ
- Fixation rapide: un élément de fixation en une seule pièce à la place d'un écrou à ressort, d'un boulon et d'une rondelle


Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.