Akku-Bohrhammer TE 30-A36
New productArtikel #r7492564
Leistungsstarker SDS Plus (TE-C) Akku-Bohrhammer für schwere Bohrarbeiten und Korrekturmeisseln an Beton
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 5.1 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 10 - 20 mm
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 4 - 28 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Active Torque Control (ATC) verhindert bei Verklemmen des Bohrers unkontrolliertes Drehen der Maschine – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Active Vibration Reduction (AVR) macht das Werkzeug viel weniger ermüdend in der Anwendung – und trägt dazu bei, die tägliche Produktivität zu steigern
- Aussergewöhnlich hohe Leistung und hervorragende Systemeffizienz durch bürstenlosen Motor
- Schnellspannaufnahmen für schnellen werkzeuglosen Wechsel von Einsteckwerkzeugen wie Bits und Bohrern
- Besonders lange Lebensdauer dank äusserst robust konstruierter Werkzeugaufnahme, Motorkomponenten und Gehäuse
Anwendungen
- Bohrung von Dübellöchern und Durchbruchsbohrungen in Beton und Mauerwerk: Bohrbereich: Ø 4–28 mm; empfohlener Bohrbereich: Ø 10–20 mm
- Bohren von Löchern für Bewehrungsanschlüsse, Durchmesserbereich 4-28 mm, empfohlener Bereich 10-20 mm
- Korrekturmeisseln
- Bohren in Holz, Metall und anderen Werkstoffen mit der Schnellspannaufnahme
- Schrauben mit der Schnellspannaufnahme