Injektionsmörtel HIT-1
Wirtschaftlicher Injektionsmörtel in Hartkartusche für Beton und Mauerwerk
- Untergrundmaterial: Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)
- Zustand Befestigungsgrund: Nass, Trocken
- Zulassungen / Prüfberichte: ETA
Hilti Kunden suchten auch HIT-1, HFX, Hartkartusche, Hit oder Hilti Hit.
Optionen auswählen
Inhalt pro Dose/Kartusche
- 0.3 l
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 16.79
Technische Daten
Untergrundmaterial
Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)
Zustand Befestigungsgrund
Nass, Trocken
Zulassungen / Prüfberichte
ETA
Seismische Belastung
Nein
Ermüdungsbelastung
Nein
Feuerwiderstand
Nein
PROFIS Software
Nein
Dübelelemente
AM-Ankerstangen, Ankerstange HAS-U, HIT-SC Siebhülsen
Umgebungsbedingungen
Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Innenbereich mit temporärer Kondensation, Trockener Innenbereich
Reinigungsverfahren
Druckluftreinigung, Manuelle Reinigung
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Anwendungstemperaturbereich
-40 - 80 °C
Styrolfrei
Ja
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnell härtender, styrolfreier Injektionsmörtel, universell einsetzbar in Mauerwerk und ungerissenem Beton
- Kartuschen passen in alle handelsüblichen Auspressgeräte und Kartuschenpistolen
- Auch für die gelegentliche Verwendung geeignet, da keine speziellen Auspressgeräte benötigt werden
- Inkl. Mischer
Anwendungen
- Zahlreiche Befestigungsanwendungen im leichten und mittleren Lastbereich
- Leichte und mittelschwere Ankerlasten in ungerissenem Beton, Hohlmauerwerk und Vollsteinmauerwerk
- Zaun- und Geländerpfosten, Tore, Fenstergitter, Wandschränke, Badarmaturen, Klimaanlagen, Beleuchtung
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.